DAC8820EVM

Información general

The DAC8820EVM is a full-featured evaluation board featuring either the DAC8806 or the DAC8820 devices. These devices are 14-bit and 16-bit, multiplying DACs with a microprocessor and TMS320 DSP-compatible parallel interface. The data bits are double-buffered so that the output can be updated asynchronously using the LDAC pin. Developed for a wide range of supply voltages, these DACs can be operated from 2.7 V to 5.5 V. The EVM ships with either the DAC8806 (DAC8806EVM) or the DAC8820 (DAC8820EVM) device installed. The chip select function, set to the installed device, is decoded allowing the EVM user to use up to three EVMs together.

Funciones
  • Full-featured evaluation board featuring either the DAC8806 or DAC8820, parallel digital-to-analog converters (DAC)
  • Onboard reference selection options for ±10 V or external source
  • High-speed parallel interface
  • Compatible with the 5-6K and HPA-MCU Interface Boards. For use with a variety of TI DSP Starter Kits (DSKs) and Micro controllers, such as the TMS470
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC8820 — DAC multiplicador de 16 bits, entrada paralela
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC8820EVM — DAC8820EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC8820EVM — DAC8820EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC8806/20EVM (Rev. A) 24/05/2007
Certificado DAC8820EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos