DAC8831EVM

Información general

This EVM features the DAC8831/32 16-bit resolution, un-buffered voltage output digital-to-analog converter. The board also supports the 14-pin QFN package (RGY) only for the DAC8831/32. This board affords a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high-resolution DAC. The EVM includes an on-board reference and buffer circuits that allow high speed serial interface with a variety of TI DSPs and micro controller interface boards.

Funciones
  • Slide switch SW1 provides the means to supply unipolar or bipolar output operation.
  • For wider dynamic range the EVM can be configured to use an external reference to increase output swing
  • Because the EVM is designed on TI's Modular form factor custom cable design is not necessary
  • The EVM has an on-board voltage reference of +2.5 VDC and is jumper selectable via jumper W1
  • The output characterization test, for the DAC8831/32, is performed using an OPA735 output Op-Amp
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC8831 — Convertidor digital a analógico de salida de tensión de 16 bits, potencia ultrabaja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC8831EVM — Módulo de evaluación DAC8831

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC8831EVM — Módulo de evaluación DAC8831

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DAC8831EVM-GUI — Módulo de evaluación para el EVM DAC8831

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC8831 — Convertidor digital a analógico de salida de tensión de 16 bits, potencia ultrabaja DAC8832 — Convertidor digital a analógico de salida de tensión de 16 bits, potencia ultrabaja
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC8831EVM — Módulo de evaluación DAC8831

DAC8831EVM-GUI — Módulo de evaluación para el EVM DAC8831

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 2/10/2024

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC8831 — Convertidor digital a analógico de salida de tensión de 16 bits, potencia ultrabaja DAC8832 — Convertidor digital a analógico de salida de tensión de 16 bits, potencia ultrabaja
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC8831EVM — Módulo de evaluación DAC8831

Información de la versión

DAC8831EVM GUI 1.0.
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
* EVM User's guide DAC883xEVM (Rev. B) PDF | HTML 3/10/2024
Certificado DAC8831EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 22/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos