DDC1128EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DDC1128EVM constituye un kit de evaluación para analizar el DDC1128, un convertidor analógico a digital (A/D) de 20 bits, 128 canales y entrada de corriente. El EVM consta de dos dispositivos DDC1128, un dispositivo USB para conectarse a una PC, una FPGA para la comunicación de los dispositivos, 16 MB de memoria para el almacenamiento de datos temporal y un conector de alta densidad para las entradas analógicas. El equipo incluye un software de fácil uso para el sistema operativo Microsoft® Windows® que permite evaluar el rendimiento de cada dispositivo. Una tarjeta de entrada analógica (AIB) con conector se conecta al conector hembra de alta densidad del DDC1128EVM para el análisis del dispositivo.

Funciones
  • Caracterización y evaluación completas de DDC1128
  • Opción para placas de sensor personalizadas
  • Configuraciones de suministro flexibles
  • Configuración de dispositivo y captura de datos basados en FPGA
  • Interfaz USB 2.0
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

Los recursos de diseño de DDC1128 están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DDC1128EVM — DDC1128 Evaluation Module for 128-Channel Current-Input Analog-to-Digital Converter

Productos y hardware compatibles

DDC1128EVM — DDC1128 Evaluation Module for 128-Channel Current-Input Analog-to-Digital Converter
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
Certificado DDC1128EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos