DDC2256AEVM

DDC2256AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DDC2256AEVM es un kit de evaluación para el DDC2256A, un convertidor analógico a digital (A/D) de 24 bits con entrada de corriente y 256 canales. El kit EVM, compuesto por una placa de dispositivo bajo prueba (DUT) y una placa de captura, contiene dos dispositivos DDC2256A, una matriz de puertas programables de campo (FPGA) para la comunicación/configuración del dispositivo, 36 MB de memoria para el almacenamiento de datos temporal y una interfaz USB para la conexión a una computadora personal (PC). El EVM contiene todas las señales de control necesarias y la generación de alimentación integrada, lo que reduce en gran medida la necesidad de equipos externos. Por último, el sistema de evaluación también incluye un software fácil de usar para Microsoft® Windows®.

Funciones
  • Solución todo en uno para evaluar dos dispositivos DDC2256A en un entorno similar al sistema
  • La FPGA, la memoria y la interfaz USB integradas permiten la captura de datos y el análisis de grandes conjuntos de datos de muestra
  • Configuraciones de suministro flexibles para una experimentación sencilla o avanzada
  • Varias configuraciones de tensión de entrada para la evaluación de muchos casos de uso
  • El software de GUI permite un control sencillo de los modos y las funciones del dispositivo DDC2256A

  • Placa de captura DDC2256
  • Placa DUT DDC2256A
  • Cables de alimentación
  • Cable USB 2.0

AFE de tomografía computarizada (TC)
DDC2256A — Convertidor analógico a digital de 256 canales con entrada de corriente

 

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA209 — Amplificador operacional simple, 2,2 nV/rtHz, 18 MHz, precisión, RRO, 36 V OPA211 — Amplificador operacional de precisión con ruido de 1,1 nV/√rtHz y baja potencia

 

Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL
DS10BR254 — Repetidor LVDS 1:4 de 1.5 Gbps SN65LVDS4 — Receptor LVDS único de 500 Mbps y alta velocidad

 

Interruptores de carga
LM3525 — Interruptor de alimentación USB con carga de 0.5 A, 2.7-5.5 V, 80 mΩ

 

Referencias de tensión en serie
LM4140 — Referencia de tensión de serie de caída baja de micropotencia de precisión de 0.1 % y 3 ppm/°C con p

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TL1963A — Regulador de tensión de caída baja de 1.5 A y 20 V, con protección contra corriente inversa y tensió TPS7A33 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 1 A, PSRR alto y negativo, con activación TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

Los recursos de diseño de DDC2256AEVM están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DDC2256AEVM — DDC2256A 256-Channel Current-Input Analog-to-Digital Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

DDC2256AEVM — DDC2256A 256-Channel Current-Input Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
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
Certificado DDC2256AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos