DDC264EVM

Información general

The DDC264EVM provides an easy-to-use platform for evaluating the DDC264 charge digitizing A/D converters. A PC interface board and four DDC264 devices are included along with software that makes analysis and testing of these devices manageable.

Funciones
  • The DDC264 is a wide range, charge digitizing A/D converter with 20-bit resolution
  • Low-level current output devices, such as photo sensors, can be directly connected to the DDC264 input
  • The DDC264 combines current-to-voltage conversion, integration, and digital filtering to produce wide range of results
  • For each of the 64 inputs, the DDC264 provides a dual-switched integrator front end
AFE de tomografía computarizada (TC)
DDC264 — Convertidor analógico a digital, 64 canales, entrada de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DDC264EVM — DDC264 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

DDC264EVM — DDC264 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SBAC247 — DDC264EVM GUI Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DDC264EVM — Módulo de evaluación DDC264

SBAC247 — DDC264EVM GUI Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 24/04/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DDC264EVM — Módulo de evaluación DDC264

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac247 or www.ti.com/lit/xx/sbac247/sbac247.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC247. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DDC264EVM User Guide 20/03/2011
Certificado DDC264EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos