DDC3256EVM

Información general

El DDC3256EVM se utiliza para el módulo de evaluación para el dispositivo DDC3256. El kit EVM está compuesto por una placa DUT que se integra perfectamente con la FPGA del módulo de evaluación TSWDC155EVM para la captura de datos. El EVM contiene todas las señales de control necesarias y la generación de alimentación integrada, lo que reduce en gran medida la necesidad de equipos externos. Por último, el sistema de evaluación también incluye un software fácil de usar para Microsoft® Windows®. Tenga en cuenta que el TSWDC155EVM se debe solicitar por separado.

Funciones
  • EVM analógico compatible con TWSDC155EVM
  • Medición de corriente ultrabaja de 256 canales y medición de linealidad
  • Sensor de medición de temperatura y alimentación integrado
  • Función DAC integrada para varias configuraciones de tensión de entrada para la evaluación de muchos casos de uso
  • El software de GUI permite un control sencillo de los modos y las funciones del dispositivo DDC3256

  • 30-00365 (cable multiconductor de 3 conductores negro 18 AWG de 3.28' [1.00 m]) cant. 1
  • 30-00418 (cable multiconductor de dos conductores negro y rojo, 24 AWG, 3.28' [1.00 m]) cant.: 1.
  • 24438 (separador, hexagonal, 25 mm de longitud, M3, aluminio) cant. 8
  • RM3X8MM 2701 (tornillo de máquina Phillips M3) cant. 8

AFE de tomografía computarizada (TC)
DDC3256 — Convertidor analógico-digital de entrada de corriente de 256 canales y 20 kSPS DDC3512 — Convertidor analógico-digital de 512 canales, 20 kSPS y entrada de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

La guía de usuario está disponible. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DDC3256EVM — 256/512 Channel, 20KSPS Current Input Analog to Digital Converter

Productos y hardware compatibles

DDC3256EVM — 256/512 Channel, 20KSPS Current Input Analog to Digital Converter
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
Certificado DDC3256EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 22/06/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos