DEM-OPA-DTK-EVM

DEM-OPA-DTK-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DEM-OPA-DTK-EVM es un dispositivo de demostración que ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y las prestaciones de nuestros amplificadores operacionales de alta velocidad y gran ancho de banda. Esta placa sin poblar es compatible con productos de amplificadores de canal único que se ofrecen en los encapsulados SON de 8 pines (DTK y DRG). La placa está diseñada para adaptarse a múltiples configuraciones de amplificadores para permitir la máxima flexibilidad y facilidad de uso.

Funciones
  • Configurable para funcionamiento con alimentación única o dividida
  • Incluye resistencias de terminación opcionales en entradas y salidas para un uso sencillo con equipos de prueba de 50 Ω
  • Componentes de red de realimentación para configuraciones inversoras y no inversoras
  • Espacios de ensamblaje estándar de montaje en superficie para conexiones de señales de entrada y salida
  • Diseño optimizado de alta velocidad para reducir los efectos parásitos
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA814 — Amplificador operacional e-trim™, entrada FET, alta precisión, estable de ganancia unitaria a 600 MH OPA817 — Amplificador operacional e-trim™, entrada FET, alta precisión, estable de ganancia unitaria a 800 MH
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DEM-OPA-DTK-EVM — Evaluation module for high-speed, wide-bandwidth op amp in 8-pin SON (DTK and DRG) packages

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DEM-OPA-DTK-EVM — Evaluation module for high-speed, wide-bandwidth op amp in 8-pin SON (DTK and DRG) packages
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
* EVM User's guide DEM-OPA-DTK-EVM User's Guide PDF | HTML 16/06/2022
Certificado DEM-OPA-DTK-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 30/06/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos