DEM-OPA-MSOP-2B

DEM-OPA-MSOP-2B

Haga su pedido ahora

Información general

The DEM-OPA-MSOP-2B demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's dual, high speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 10-lead MSOP (DGS) package.
 
For more information on these types of op amps, as well as good PCB layout techniques, see the individual op amp datasheets.

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA2890 — Amplificador operacional doble de 250 MHz, baja potencia, banda ancha, con retroalimentación de volt
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DEM-OPA-MSOP-2B — Módulo de evaluación de amplificador operacional doble para encapsulado MSOP-10

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DEM-OPA-MSOP-2B — Módulo de evaluación de amplificador operacional doble para encapsulado MSOP-10

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado DEM-OPA-MSOP-2B EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario DEM-OPA-MSOP-2B User's Guide 5/09/2006

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DEM-OPA-SO-2A — Módulo de evaluación de amplificador operacional doble para encapsulado SO-8

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos