DEM-OPA-SO-2A

DEM-OPA-SO-2A

Haga su pedido ahora

Información general

The DEM-OPA-SO-2A demonstration evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of TI dual-channel, high-speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated printed-circuit board (PCB) is compatible with products offered in the 8-lead SOIC (D) package.

For more information on these types of operational amplifiers, as well as good PCB layout techniques, see the individual data sheets.

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA2607 — Amp op CMOS de precisión, de baja potencia, de doble canal y 50 MHz descompensado OPA2613 — Amplificador operacional doble de banda ancha y alta corriente de salida con límite de corriente OPA2614 — Amplificador operacional doble de banda ancha y alta corriente de salida con límite de corriente OPA2652 — Amplificador operacional con retroalimentación de tensión SpeedPlus™ doble, 700 MHz OPA2674 — Amplificador operacional doble, de banda ancha, de alta corriente de salida y conductor de línea DSL OPA2677 — Amplificador operativo SpeedPlus™ de banda ancha de alta corriente de salida doble y controlador de OPA2683 — Amplificador operacional de muy bajo consumo y doble realimentación de corriente OPA2684 — Amplificador operacional doble, de baja potencia, con retroalimentación de corriente OPA2690 — Amplificador operacional doble de banda ancha con retroalimentación de voltaje y deshabilitación OPA2691 — Amplificador operacional doble de banda ancha con retroalimentación de corriente y deshabilitación OPA2822 — Amplificador operacional SpeedPlus™ de banda ancha dual y ruido bajo OPA2830 — Amplificador operacional de banda ancha doble, de baja potencia y con alimentación simple OPA2832 — Amplificador operacional doble, de baja potencia, de alta velocidad y de ganancia fija OPA2846 — Amplificador operacional doble, de banda ancha, de bajo ruido, con retroalimentación de voltaje OPA2863 — Amplificador de retroalimentación de tensión doble de baja potencia, 110 MHz, 12 V, entrada y salida OPA2863-Q1 — Amplificador de realimentación de tensión RRIO de baja potencia, 110 MHz y 12 V para automoción OPA2889 — Amplificador operacional doble de 115 MHz, baja potencia, banda ancha, con retroalimentación de volt OPA2891 — Amplificador operacional de 180 MHz y 0.95 nV√Hz y doble canal con distorsión armónica total (THD) u THS4221 — Amplificador único y doble (THS4222) operacional de salida de carril a carril y alta velocidad, con TLV2365 — Amplificador operacional de carril a carril de 50 MHz de alimentación única TLV2365-Q1 — Amplificador de doble canal de alimentación única y 50 MHz con entrada y salida de carril a carril a
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DEM-OPA-SO-2A — Módulo de evaluación de amplificador operacional doble para encapsulado SO-8

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DEM-OPA-SO-2A — Módulo de evaluación de amplificador operacional doble para encapsulado SO-8
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
Certificado DEM-OPA-SO-2A EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario DEM-OPA-SO-2A User's Guide (Rev. B) 30/04/2010

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DEM-OPA-MSOP-2A — Módulo de evaluación de amplificador operacional doble para encapsulado MSOP-8 DEM-OPA-SO-2B — Módulo de evaluación de amplificador operacional doble para encapsulado SO-8 (no inversor)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos