DEM-OPA-SC-1A-EVM

DEM-OPA-SC-1A-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DEM-OPA-SC-1A-EVM es un dispositivo de demostración que ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de los amplificadores operacionales de alta velocidad y amplio ancho de banda de TI. Esta placa de circuito impreso sin poblar es compatible con los productos ofrecidos en el encapsulado SC70 (DCK) que utilizan las variantes de 5 o 6 pines.

Funciones
  • Configurado para operación de alimentación dividida y fácil de modificar para alimentación única
  • Ajustable para configuraciones de ganancia invertida y no invertida
  • Incluye conexiones para resistencias de terminación para coincidir con el equipo de prueba de impedancia de entrada/salida estándar de 50 Ω
  • Las entradas y salidas utilizan huellas estándar de conectores SMA
  • Diseño optimizado para dispositivos de ancho de banda alto
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA607 — Amplificador operacional CMOS descompensado de baja potencia y precisión a 50 MHz para sistemas sens OPA607-Q1 — Amplificador operacional CMOS, 50 MHz, baja potencia, ganancia de 6 V/V estable, salida de carril a
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DEM-OPA-SC-1A-EVM — Módulo de evaluación de amplificador operacional para encapsulado SC70

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DEM-OPA-SC-1A-EVM — Módulo de evaluación de amplificador operacional para encapsulado SC70
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
* EVM User's guide DEM-OPA-SC-1A-EVM Evaluation Module 23/10/2019
Certificado DEM-OPA-SC-1A-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 1/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos