DEM-OPA-SO-1A

DEM-OPA-SO-1A

Haga su pedido ahora

Información general

The DEM-OPA-SO-1A demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's High Speed, Wide Bandwidth Operational Amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 8-lead SOIC (D) package.

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA365 — Amplificador operacional de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril OPA656 — Amplificador operacional de banda ancha, ganancia fija de entrada FET OPA657 — Amplificador operacional de entrada FET de bajo ruido de 1,6 GHz OPA657-DIE — Amplificador operacional de 1,6 GHz de bajo ruido y entrada FET Bare-DIE OPA683 — Amplificador de realimentación de corriente de muy baja potencia con deshabilitación OPA684 — Amplificador operacional de retroalimentación de corriente de baja potencia con deshabilitación OPA690 — Amplificador operacional de banda ancha con retroalimentación de tensión y deshabilitación OPA691 — Amplificador operacional de retroalimentación de corriente de banda ancha con deshabilitación OPA692 — Amplificador búfer de banda ancha con ganancia fija y deshabilitación OPA698 — Amplificador limitador de voltaje de banda ancha, estable y de ganancia unitaria OPA699 — OPA699: Amplificador limitador de voltaje de banda ancha y alta ganancia OPA810 — Amplificador operacional RRIO con entrada a FET de 27 V, 140 MHz único y alto rendimiento OPA814 — Amplificador operacional e-trim™, entrada FET, alta precisión, estable de ganancia unitaria a 600 MH OPA820 — Amplificador operacional de ganancia unitaria estable, de bajo ruido y con retroalimentación de volt OPA832 — Amplificador búfer de video de ganancia fija, de baja potencia y alimentación simple OPA842 — Amplificador operacional de banda ancha, baja distorsión, ganancia unitaria estable y retroalimentac OPA843 — Amplificador operacional de banda ancha, baja distorsión, ganancia media, retroalimentación de volta OPA890 — Amplificador operacional de retroalimentación de voltaje de banda ancha y baja potencia con deshabil

 

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA211 — Amplificador operacional de precisión con ruido de 1,1 nV/√rtHz y baja potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order the DEM-OPA-SO-1A Evaluation Module
  2. Order samples of the amplifier for evaluation
  3. Solder the device and appropriate passive components as shown in the User's Guide

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DEM-OPA-SO-1A — Módulo de evaluación de amplificador operacional simple para encapsulado SO-8

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DEM-OPA-SO-1A — Módulo de evaluación de amplificador operacional simple para encapsulado SO-8
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
Certificado DEM-OPA-SO-1A EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario DEM-OPA-SO-1A User's Guide (Rev. B) 12/04/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos