DEM-OPA-SO-1B

DEM-OPA-SO-1B

Haga su pedido ahora

Información general

The DEM-OPA-SO-1B demonstration fixture in the non-inverting configuration helps designers evaluate the operation and performance of TI's single high speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 8-lead SOIC (D) package.

For more information on these types of high speed devices, as well as good PCB layout techniques, see the individual product datasheets.

Amplificadores de video
OPA693 — Amplificador búfer de video de banda ultra-ancha y ganancia fija con deshabilitación

 

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA694 — Amplificador de banda ancha, de baja potencia, con retroalimentación de corriente OPA695 — Amplificador operacional de retroalimentación de corriente de banda ultra ancha con deshabilitación OPA846 — Amplificador operacional de banda ancha de bajo ruido con realimentación de tensión OPA847 — Amplificador operacional de banda ancha, ultrabajo ruido, con retroalimentación de voltaje y descone

 

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA211 — Amplificador operacional de precisión con ruido de 1,1 nV/√rtHz y baja potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DEM-OPA-SO-1B — Módulo de evaluación de amplificador operacional simple para encapsulado SO-8 (sin inversión)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DEM-OPA-SO-1B — Módulo de evaluación de amplificador operacional simple para encapsulado SO-8 (sin inversión)
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
Certificado DEM-OPA-SO-1B EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario DEM-OPA-SO-1B User's Guide (Rev. D) 12/04/2012

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DEM-OPA-SOT-1B — Módulo de evaluación de amplificador operacional simple para encapsulado SOT23-5/6 (sin inversión)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos