DEM-OPA-SO-3B

DEM-OPA-SO-3B

Haga su pedido ahora

Información general

El dispositivo de demostración DEM-OPA-SO-3B es una placa de circuito impreso (PCB) genérica y sin componentes, diseñada para evaluar el funcionamiento y el rendimiento de los amplificadores operacionales triples de alta velocidad de TI en paquetes SO-14 (DDB), con una configuración de pines cuádruple ausente.

Funciones
  • Diseñado para facilitar la validación del rendimiento y la comparación de dispositivos compatibles
  • Diseño optimizado para la integridad de la señal analógica de alta velocidad
  • Espacios dedicados para el dispositivo bajo prueba (DUT) y los circuitos de apoyo
  • Permite a los usuarios personalizar los valores de los componentes pasivos y la configuración de la cadena de señal
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA3684 — Amplificador operacional triple de retroalimentación de corriente de baja potencia con deshabilitaci OPA3832 — Amplificador operacional triple de 250MHz, de baja potencia, alta velocidad y ganancia fija
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DEM-OPA-SO-3B — Módulo de evaluación de amplificador operacional triple para encapsulado SO-14

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DEM-OPA-SO-3B — Módulo de evaluación de amplificador operacional triple para encapsulado SO-14
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
Certificado DEM-OPA-SO-3B EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario DEM-OPA-SO-3B User's Guide (Rev. B) 8/09/2010

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos