DEM-OPA-SOT-1A

DEM-OPA-SOT-1A

Haga su pedido ahora

Información general

El DEM-OPA-SOT-1A es una tarjeta de demostración que evalúa el funcionamiento y las prestaciones de los amplificadores operacionales de alta velocidad y gran ancho de banda. Esta placa de circuito impreso sin poblar es compatible con los productos ofrecidos en el encapsulado DBV de transistor de contorno pequeño (SOT).

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA365 — Amplificador operacional de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril OPA620 — Amplificador operacional CMOS e-trim™ de 250 MHz, E/S de carril a carril de precisión OPA656 — Amplificador operacional de banda ancha, ganancia fija de entrada FET OPA657 — Amplificador operacional de entrada FET de bajo ruido de 1,6 GHz OPA657-DIE — Amplificador operacional de 1,6 GHz de bajo ruido y entrada FET Bare-DIE OPA683 — Amplificador de realimentación de corriente de muy baja potencia con deshabilitación OPA684 — Amplificador operacional de retroalimentación de corriente de baja potencia con deshabilitación OPA690 — Amplificador operacional de banda ancha con retroalimentación de tensión y deshabilitación OPA691 — Amplificador operacional de retroalimentación de corriente de banda ancha con deshabilitación OPA692 — Amplificador búfer de banda ancha con ganancia fija y deshabilitación OPA810-Q1 — Amplificador operacional RRIO con entrada a FET de 27 V, 140 MHz, canal único y alto rendimiento par OPA814 — Amplificador operacional e-trim™, entrada FET, alta precisión, estable de ganancia unitaria a 600 MH OPA820 — Amplificador operacional de ganancia unitaria estable, de bajo ruido y con retroalimentación de volt OPA830 — Amplificador operacional de baja potencia y alimentación simple OPA832 — Amplificador búfer de video de ganancia fija, de baja potencia y alimentación simple OPA842 — Amplificador operacional de banda ancha, baja distorsión, ganancia unitaria estable y retroalimentac OPA843 — Amplificador operacional de banda ancha, baja distorsión, ganancia media, retroalimentación de volta OPA863 — Amplificador de canal único, de baja potencia, 110 MHz, 12 V de carril a carril de entrada y salida OPA863A — Amp. e-trim™, alta precisión, baja potencia, un canal, 105 MHz, 12 V, realim. de tensión RRIO OPA890 — Amplificador operacional de retroalimentación de voltaje de banda ancha y baja potencia con deshabil TLV365 — Amplificador operacional de 50 MHz de alimentación única con entrada y salida de carril a carril TLV365-Q1 — Amplificador operacional automotriz de 50 MHz de alimentación única con entrada y salida de carril a
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DEM-OPA-SOT-1A — Single operational amplifier evaluation module for SOT-23 5-pin and 6-pin packages

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DEM-OPA-SOT-1A — Single operational amplifier evaluation module for SOT-23 5-pin and 6-pin packages
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
Certificado DEM-OPA-SOT-1A EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario DEM-OPA-SOT-1A User's Guide (Rev. B) 12/04/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos