DEM-OPA-WSON8-EVM

DEM-OPA-WSON8-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DEM-OPA-WSON8-EVM es un módulo de evaluación despoblado para los amplificadores operacionales de canal único en el encapsulado DSG (WSON de 8 pines). Este módulo de evaluación está diseñado según especificaciones de rendimiento de alta velocidad y es compatible con amplificadores que tienen más de 1 GHz de ancho de banda de ganancia.

Funciones
  • Configurado para operación de alimentación dividida y fácil de modificar para alimentación única 
  • Ajustable para configuraciones de ganancia invertida y no invertida 
  • Incluye conexiones para resistencias de terminación para coincidir con el equipo de prueba de impedancia de entrada/salida estándar de 50 Ω
  • Las entradas y salidas utilizan huellas estándar de conectores SMA
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA855 — Amplificador de transimpedancia descompensado de 8 GHz de ancho de banda con entrada bipolar OPA855-Q1 — Amplificador de transimpedancia descompensado de 8 GHz de ancho de banda con entrada bipolar, de gra OPA856 — Ancho de banda de ganancia unitaria de 1,1 GHz, 0,9 nV/√Hz, amplificador de entrada bipolar OPA858-Q1 — Amplificador de transimpedancia descompensado de 5,5 GHz de ancho de banda con entrada FET, de grado OPA859 — Amplificador de banda de ganancia unitaria de 1,8 GHz, 3,3 nV/√Hz, con entrada FET OPA859-Q1 — Amplificador de entrada FET con ancho de banda de ganancia unitaria de 1,8 GHz y 3,3 nV/√Hz de grado OPA955 — Amp. de impedancia de transf. sin comp. con entrada bipolar y ancho de banda por gan. de 11 GHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el DEM-OPA-WSON8-EVM
  2. Solicite muestras del amplificador para su evaluación
  3. Suelde el dispositivo y los componentes pasivos adecuados como se muestra en la Guía del usuario

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DEM-OPA-WSON8-EVM — Módulo de eval. sin componentes para amp. op. monocanal en encapsulado WSON (DSG) de 8 pines

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DEM-OPA-WSON8-EVM — Módulo de eval. sin componentes para amp. op. monocanal en encapsulado WSON (DSG) de 8 pines

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DEM-OPA-WSON8-EVM User's Guide 7/09/2018
Certificado DEM-OPA-WSON8-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 27/07/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos