DEM-SOT23LDO

DEM-SOT23LDO

Haga su pedido ahora

Información general


Datasheet
Unpopulated Circuit Board

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación REG101 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA, 10 V, con habilitación REG113 — Regulador de voltaje de baja caída de 400 mA, 10 V, con habilitación TLV703 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA TPS706 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA e IQ ultrabajo con protección de corriente inversa y ac TPS721 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA con activación TPS722 — Regulador de tensión de caída baja de 50 mA con activación TPS731 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 150 mA de alta precisión con protección de corriente inve TPS732-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 250 mA de alta precisión con protección de corriente inversa p TPS760 — Regulador de voltaje de baja caída de 50 mA, 16 V, con habilitación TPS761 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA y 16 V, con protección de corriente inversa TPS763 — Regulador de tensión de baja caída de 150 mA y 10 V con activación TPS763-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA y 10 V con activación para automoción TPS764 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA y 10 V con derivación y activación TPS769 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, 10 V e IQ baja, con activación TPS770 — Regulador de tensión de caída baja de 50 mA, 10 V e IQ baja TPS788 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 10 V e IQ baja, con activación TPS789 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, 10 V e IQ baja, con derivación y activación TPS790 — Regulador de tensión de caída baja de 50 mA, 10 V e IQ baja, con ruido bajo TPS791 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, ruido bajo con activación TPS792 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, PSRR alto, con activación TPS793 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO compatible con la mayoría de reguladores LDO de salida positiva en encapsulados SOT23 (DBV) de 5 o 6 derivaciones

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO compatible con la mayoría de reguladores LDO de salida positiva en encapsulados SOT23 (DBV) de 5 o 6 derivaciones
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
Certificado DEM-SOT23LDO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario DEM-SOT23LDO Demonstration Fixture User's Guide (Rev. A) 2/06/2005

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos