DEYAN-3P-MSPM0-KIT

Información general

Este es el sistema mínimo de MSPM0L1306 empaquetado con QFN32 del recurso máximo de la serie L de TI MSPM0+. La placa integra USB a UART. Puede admitir escritura en BSL directamente desde el MCU, lo que puede reducir el costo de desarrollo. El chip LDO está integrado en la placa para suministrar energía a la MCU y placa base externa. Al mismo tiempo, la placa integra una clave de usuario y un LED de usuario, amplía todos los GPIO y amplía de forma independiente la interfaz SWD, admite el emulador XDS de TI y JLINK para programas de simulación y descarga. 

En la placa base de expansión MSPM0+, están integrados los periféricos comunes  que se encuentran en las placas de evaluación MCU, como la pantalla OLED con interfaz I2C integrada, nititube y nititube de escaneo independientes, EEPROM, SPI, FLASH, timbre, RS485, etc. 

Para el excelente rendimiento ADC y OPA de la serie MSPM0L, la placa integró periféricos analógicos como fotodiodos y sensores de temperatura. También integró un LED infrarrojo y un PD infrarrojo, que se proporcionan a los ingenieros que necesitan evaluar la precisión del ADC para probar su rendimiento. 

Con el fin de mejorar la flexibilidad de uso, las interfaces periféricas de la placa base de expansión MSPM0+ se utilizan en modo de fila de pines, de modo que los usuarios pueden utilizar el cable dupont para conectar la placa central, y pueden modificar el modo de conexión de la interfaz; mejorando así el modo de aplicación de la placa base de expansión.

Low-power MCUs
MSPM0L1306 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Shanghai Deyan Electronic Technology Co.,Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DY-MSPM0-KIT — Placa de evaluación Deyan para MCU MSPM0L1306 Arm® Cortex®-M0+

Productos y hardware compatibles

DY-MSPM0-KIT — Placa de evaluación Deyan para MCU MSPM0L1306 Arm® Cortex®-M0+

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.