DIFFAMP-EVM

DIFFAMP-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Confíe en su elección del amplificador diferencial y evalúe y compare fácilmente los dispositivos con el DIFFAMP-EVM. Con soporte para una variedad de configuraciones, este módulo se puede adaptar a la aplicación deseada para una evaluación segura. Se proporciona una sección adaptadora DIP para permitir la evaluación independientemente del encapsulado IC.

Nota: No incluye un IC amplificador diferencial

Funciones
  • Configuración intuitiva del puente como amplificador diferencial, amplificador de ganancia de precisión o fuente de corriente
  • Conexión IC con zócalo para evaluar varios encapsulados y facilitar la comparación entre dispositivos
  • Placas adaptadoras DIP 6 compatibles con encapsulados de circuito integrado de contorno pequeño y MSOP
  • Búfer de referencia integrado para funcionamiento con suministro único
Amplificadores de audio especializados
INA134 — Receptores de línea diferencial de audio simples de 0 dB (G=1) INA137 — Receptores de línea diferencial de audio simples de ±6 dB (G=1/2 o 2)

 

Amplificadores diferenciales
INA105 — Amplificador diferencial de ganancia unitaria de precisión INA106 — Amplificador diferencial de ganancia fija de precisión INA132 — Amplificador diferencial de baja potencia y alimentación simple INA133 — Amplificador diferencial de precisión de 1.5 MHz, offset de 450 µV y potencia de 0.95 mA INA143 — Amplificador diferencial de precisión de alta velocidad (5 V/µs), offset de 250 µV y G=10 o G=0.1 INA152 — Amplificador diferencial de alimentación simple INA154 — Amplificador diferencial de precisión de alta velocidad (G=1) INA157 — Amplificador diferencial de precisión de alta velocidad INA159 — Amplificador diferencial con traducción de nivel, ganancia de precisión de 0.2 y alta velocidad INA592 — Amplificador diferencial e-trim™ de alta precisión (offset de 40 µV), 2 MHz, CMRR de 88 dB y baja po INA597 — Amplificador diferencial e-trim™ de precisión (offset de 200 µV), 2 MHz, CMRR de 88 dB y baja potenc INA600 — Amplif. dif. de tensión de modo común amplia (de 40 V a 85 V) y 40 V con relaciones de aten. fijas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DIFFAMP-EVM — Universal Difference Amplifier Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DIFFAMP-EVM — Universal Difference Amplifier Evaluation Module
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
* EVM User's guide Universal Difference Amplifier Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 23/07/2025
Certificado DIFFAMP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 23/06/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DIP-ADAPTER-EVM — Módulo de evaluación de adaptador DIP

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos