DIGI-ISO-EVM

DIGI-ISO-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

EL DIGI-ISO-EVM es un EVM que se utiliza para evaluar cualquiera de los dispositivos aisladores digitales monocanal, doble canal, triple canal, cuádruple canal o seis canales de TI en cinco paquetes diferentes: circuito integrado de contorno pequeño de cuerpo estrecho (D) de 8 pines, SOIC de cuerpo ancho (DWV) de 8 pines, SOIC (DW) de 16 pines y cuerpo ancho, SOIC de cuerpo ultra ancho de 16 pines (DWW) y QSOP de 16 pines (DBQ). El EVM cuenta con suficientes opciones de pines Berg para evaluar el dispositivo con un mínimo de componentes externos.

Funciones
  • Se puede evaluar cualquier aislador digital de TI
  • Compatible con dispositivos de un canal, dos canales, tres canales, cuatro canales y seis canales
  • Admite paquetes D, DWV, DW, DWW y DBQ
  • Se proporcionan varios pines Berg para facilitar las pruebas
Aisladores digitales
ISO6020 — Aislador dig. 2/0 de 2 can., ref., de baja potencia, con retardo de prop. y 0.5 mA/ch ICC, 200 Mbps ISO6021 — Aislador dig. 1/1 de 2 can., ref., de baja potencia, con retardo de prop. y 0.4 mA/ch ICC, 200 Mbps ISO6040 — Aislador digital de baja potencia con gran ancho de banda, 4 canales, 4 adelante/0 atrás, reforzado ISO6041 — Aislador dig. 3/1 de 4 can., ref., de baja potencia, con retardo de prop. y 0.4 mA/ch ICC, 200 Mbps ISO6042 — Aislador digital de baja pot. con ancho de banda alto, cuatro can., 2 adelante/2 atrás, reforzado ISO6061 — Low-power with high-bandwidth, 6-channel, 6 forward/0 reverse, reinforced, digital isolator ISO6062 — Low-power with high-bandwidth, 6-channel, 6 forward/0 reverse, reinforced, digital isolator ISO6063 — Low-power with high-bandwidth, 6-channel, 6 forward/0 reverse, reinforced, digital isolator ISO6163 — Aislador dig. 3/3 de 6 can., ref., de baja potencia con 430 uA/ch ICC, 50 Mbps y habilitación autom. ISO6420 — Ais. dig. 2 canales, 2/0, aislamiento reforzado/básico., EMC robusta, CMTI 250 kV/µs y 150 Mbps ISO6420-Q1 — Ais. dig. 2 canales, automotriz, 2/0, ais. reforzado/básico, EMC robusta, CMTI 250 kV/µs, 150 Mbps ISO6421 — Ais. dig. 2 canales, 1/1, aislamiento reforzado/básico., EMC robusta, CMTI 250 kV/µs y 150 Mbps ISO6421-Q1 — Ais. dig. 2 canales, automotriz, 1/1, ais. reforzado/básico, EMC robusta, CMTI 250 kV/µs, 150 Mbps ISO6431 — Ais. dig. 3 canales, 2/1, aislamiento reforzado/básico., EMC robusta, CMTI 250 kV/µs y 150 Mbps ISO6431-Q1 — Ais. dig. 3 canales, automotriz, 2/1, ais. reforzado/básico, EMC robusta, CMTI 250 kV/µs, 150 Mbps ISO6440 — Ais. dig. 4 canales, 4/0, aislamiento reforzado/básico., EMC robusta, CMTI 250 kV/µs y 150 Mbps ISO6440-Q1 — Ais. dig. 4 canales, automotriz, 4/0, ais. reforzado/básico, EMC robusta, CMTI 250 kV/µs, 150 Mbps ISO6441 — Ais. dig. 4 canales, 3/1, aislamiento reforzado/básico., EMC robusta, CMTI 250 kV/µs y 150 Mbps ISO6441-Q1 — Ais. dig. 4 canales, automotriz, 3/1, ais. reforzado/básico, EMC robusta, CMTI 250 kV/µs, 150 Mbps ISO6442 — Ais. dig. 4 canales, 2/2, aislamiento reforzado/básico., EMC robusta, CMTI 250 kV/µs y 150 Mbps ISO6442-Q1 — Ais. dig. 4 canales, automotriz, 2/2, ais. reforzado/básico, EMC robusta, CMTI 250 kV/µs, 150 Mbps ISO6462 — Ais. dig. 6 canales, 4/2, aislamiento reforzado/básico., EMC robusta, CMTI 250 kV/µs y 150 Mbps ISO6463 — Ais. dig. 6 canales, 3/3, aislamiento reforzado/básico., EMC robusta, CMTI 250 kV/µs y 150 Mbps ISO6720 — Aislador digital de 2 canales, 2/0, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6720-Q1 — Aislador digital automotriz de 2 canales, 2/0, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6721 — Aislador digital de 2 canales, 1/1 con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6721-Q1 — Aislador digital automotriz de 2 canales, 1/1, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6721R — Aislador dig. con config. de pines invert. de 2 canales, 1/1, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6731 — Aislador digital de 3 canales, 2/1, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6731-Q1 — Aislador digital automotriz de 3 canales, 2/1, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6740 — Aislador digital de 4 canales, 4/0, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6740-Q1 — Aislador digital automotriz de 4 canales, 4/0, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6741 — Aislador digital de 4 canales, 3/1 con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6741-Q1 — Aislador digital automotriz de 4 canales, 3/1, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6742 — Aislador digital de 4 canales, 2/2, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6742-Q1 — Aislador digital automotriz de 4 canales, 2/2, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6760 — Aislador digital de 6 canales, 6/0, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6760-Q1 — Aislador digital automotriz de 6 canales, 6/0, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6760L — Aislador digital reforzado de 6 canales, 6/0, con 50 Mbps, lógica de 1.8 V y enclavamiento integrado ISO6761 — Aislador digital de 6 canales, 5/1, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6761-Q1 — Aislador digital automotriz de 6 canales, 5/1, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6762 — Aislador digital de 6 canales, 4/2, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6762-Q1 — Aislador digital automotriz de 6 canales, 4/2, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6763 — Aislador digital de 6 canales, 3/3, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6763-Q1 — Aislador digital automotriz de 6 canales, 3/3, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO7021 — Aislador digital 1/1 de 2 canales básico, de potencia ultrabaja con 120 uA/ch Icc y certif. ATEX ISO7041 — Aislador digital 3/1 de 4 canales básico, de potencia ultrabaja con 116 uA/ch ICC y certif. ATEX ISO7041-Q1 — Aislador digital automotriz, 3/1, de 4 canales básico, potencia ultrabaja con 116 μA/ch ICC ISO7131CC — Aislador digital de 3 canales y configuración 2/1 ISO7140CC — Aislador digital de 4 canales y configuración 4/0 ISO7140FCC — Aislador digital de 4 canales y configuración 4/0 ISO7141CC — Aislador digital de 4 canales, 3/1 ISO7141FCC — Aislador digital de 4 canales y configuración 3/1 ISO7142CC — Aislador digital de 4 canales y configuración 2/2 ISO7142CC-Q1 — Aislador automotriz digital de 4 canales 2/2 ISO721 — Aislador digital de 1 canal ISO721-Q1 — Aislador digital automotriz de 1 canal ISO721M — Aislador digital de 1 canal ISO721M-EP — Aislador digital simple de 150 Mbps, producto mejorado ISO722 — Aislador digital de 1 canal ISO722-Q1 — Aislador digital automotriz de 1 canal ISO7220A — Aislador digital de 2 canales, 2/0 ISO7220A-Q1 — Aislador automotriz digital de 2 canales 2/0 ISO7220B — Aislador digital de 2 canales, 2/0 ISO7220C — Aislador digital de 2 canales, 2/0 ISO7220M — Aislador digital de 2 canales, 2/0 ISO7221A — Aislador digital de 2 canales, 1/1 ISO7221A-Q1 — Aislador digital automotriz de 2 canales, 1/1 ISO7221B — Aislador digital de 2 canales, 1/1 ISO7221C — Aislador digital de 2 canales, 1/1 ISO7221C-HT — Aislador digital de doble canal para alta temperatura, 1/1, 25 Mbps ISO7221C-Q1 — Aislador digital automotriz de 2 canales, 1/1 ISO7221M — Aislador digital de 2 canales, 1/1 ISO722M — Aislador digital de 1 canal ISO7230C — Aislador digital de 3 canales, 3/0 ISO7230M — Aislador digital de tres canales, 3/0, 150 Mbps ISO7231C — Aislador digital de 3 canales, 2/1 ISO7231C-Q1 — Aislador automotriz digital de 3 canales 2/1 ISO7231M — Aislador digital de 3 canales, 2/1 ISO7240C — Aislador digital de 4 canales, 4/0 ISO7240CF — Aislador digital de 4 canales, 4/0 ISO7240CF-Q1 — Aislador automotriz digital de 4 canales 4/0 ISO7240M — Aislador digital de 4 canales, 4/0 ISO7241A-EP — Aislador digital de cuatro canales, 3/1, 1 Mbps, producto mejorado ISO7241C — Aislador digital de 4 canales, 3/1 ISO7241C-Q1 — Aislador automotriz digital de 4 canales 3/1 ISO7241M — Aislador digital de 4 canales, 3/1 ISO7242C — Aislador digital de 4 canales, 2/2 ISO7242C-Q1 — Aislador automotriz digital de 4 canales 2/2 ISO7242M — Aislador digital de 4 canales, 2/2 ISO7310-Q1 — Aislador digital automotriz de 1 canal ISO7310C — Aislador digital de 1 canal ISO7310FC — Aislador digital de 1 canal ISO7320-Q1 — Aislador automotriz digital de 2 canales 2/0 ISO7320C — Aislador digital de 2 canales, 2/0 ISO7320FC — Aislador digital de 2 canales, 2/0 ISO7321-Q1 — Aislador automotriz digital de 2 canales 1/1 ISO7321C — Aislador digital de 2 canales, 1/1 ISO7321FC — Aislador digital de 2 canales, 1/1 ISO7330-Q1 — Aislador automotriz digital de 3 canales 3/0 ISO7330C — Aislador digital de 3 canales, 3/0 ISO7330FC — Aislador digital de 3 canales, 3/0 ISO7331-Q1 — Aislador automotriz digital de 3 canales 2/1 ISO7331C — Aislador digital de 3 canales, 2/1 ISO7331FC — Aislador digital de 3 canales, 2/1 ISO7340-Q1 — Aislador automotriz digital de 4 canales 4/0 ISO7340C — Aislador digital de 4 canales, 4/0 ISO7340FC — Aislador digital de 4 canales, 4/0 ISO7341-Q1 — Aislador automotriz digital de 4 canales 3/1 ISO7341C — Aislador digital de 4 canales, 3/1 ISO7341FC — Aislador digital de 4 canales, 3/1 ISO7342-Q1 — Aislador automotriz digital de 4 canales 2/2 ISO7342C — Aislador digital de 4 canales, 2/2 ISO7342FC — Aislador digital de 4 canales, 2/2 ISO7420 — Aislador digital de 2 canales, 2/0 ISO7420E — Aislador digital de 2 canales, 2/0 ISO7420FCC — Aislador digital de 2 canales y configuración 2/0 ISO7420FE — Aislador digital de 2 canales, 2/0 ISO7420M — Aislador digital de 2 canales, 2/0 ISO7421 — Aislador digital de 2 canales, 1/1 ISO7421-EP — Producto mejorado, de 2 canales, 1/1, aislador digital ISO7421A-Q1 — Aislador digital automotriz de 2 canales, 1/1 ISO7421E — Aislador digital de 2 canales, 1/1 ISO7421E-Q1 — Automotive, 2-channel, 1/1, digital isolator ISO7421FE — Aislador digital de 2 canales, 1/1 ISO7520C — Aislador digital de 2 canales, 2/0 ISO7521C — Aislador digital de 2 canales, 1/1 ISO7631FC — Aislador digital de 3 canales, 2/1 ISO7631FM — Aislador digital de 3 canales, 2/1 ISO7640FM — Aislador digital de 4 canales, 4/0 ISO7641FC — Aislador digital de 4 canales, 3/1 ISO7641FM — Aislador digital de 4 canales, 3/1 ISO7710 — Aislador digital de 1 canales reforzado ISO7710-Q1 — Aislador digital automotriz de 1 canal, reforzado ISO7720 — Aislador digital de 2 canales, 2/0, reforzado ISO7720-Q1 — Aislador digital automotriz de 2 canales, 2/0, reforzado ISO7721 — Aislador digital de doble canal, 1/1, reforzado ISO7721-Q1 — Aislador digital automotriz de 2 canales, 1/1, reforzado ISO7730 — Aislador digital de 3 canales, 3/0, reforzado ISO7730-Q1 — Aislador digital automotriz de 3 canales, 3/0, reforzado ISO7731 — Aislador digital de 3 canales, 2/1, reforzado ISO7731-Q1 — Aislador digital automotriz de 3 canales, 2/1, reforzado ISO7740 — Aislador digital de 4 canales, 4/0, reforzado ISO7740-Q1 — Aislador digital automotriz de 4 canales, 4/0, reforzado ISO7741 — Aislador digital de 4 canales, 3/1, reforzado ISO7741-Q1 — Aislador digital automotriz de 4 canales, 3/1, reforzado ISO7741E-Q1 — Automotive, reinforced 4-channel, 3/1, digital isolator ISO7742 — Aislador digital de 4 canales, 2/2, reforzado ISO7742-Q1 — Aislador digital automotriz de 4 canales, 2/2, reforzado ISO7760 — Aislador digital de 6 canales, 6/0, reforzado ISO7760-Q1 — Aislador digital automotriz de 6 canales, 6/0, reforzado ISO7761 — Aislador digital de 6 canales, 5/1, reforzado ISO7761-Q1 — Aislador digital automotriz de 6 canales, 5/1, reforzado ISO7762 — Aislador digital de 6 canales, 4/2, reforzado ISO7762-Q1 — Aislador digital automotriz de 6 canales, 4/2, reforzado ISO7763 — Aislador digital de 6 canales, 3/3, reforzado ISO7763-Q1 — Aislador digital automotriz de 6 canales, 3/3, reforzado ISO7810 — Aislador dig. 1 canal, refor., alta tensión, 2000 VRMS, VIOWM, dist. fuga 14.5 mm, vel. 100 Mbps ISO7820 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 2 can., 2/0, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm ISO7821 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 2 can., 1/1, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm ISO7830 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 3 can., 3/0, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm ISO7831 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 3 can., 2/1, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm ISO7840 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 4 can., 4/0, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm ISO7841 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 4 can., 3/1, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm ISO7842 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 4 can., 2/2, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm ISOS141-SEP — Aislador digital de canal cuádruple, 3/1 y tolerante a la radiación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DIGI-ISO-EVM — Universal digital isolator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DIGI-ISO-EVM — Universal digital isolator evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Universal Digital Isolator Evaluation Module PDF | HTML 4/03/2021
Certificado DIGI-ISO-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos