DIGITALTEMPSENSORSEVM-SW

DIGITALTEMPSENSORSEVM-SW

Descargas

Información general

Evaluation Board Software for Hardware Monitors and Digital Temperature Sensors
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Soporte de software

DIGITALTEMPSENSORSEVM-SW — Eval Board Software for Hardware Monitors and Digital Temp Sensors

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores térmicos de ventilador
LM63 — 1 sensor de temperatura local y remoto con control de ventilador LM64 — 1 sensor de temperatura local y remoto con control de ventilador y 5 GPIO LM93 — Un sensor de temperatura local, 2 remotos con monitor de hardware y 16 monitores de tensión de fuent LM96000 — Monitor de hardware con control de ventilador y 6 monitores de tensión de fuente de alimentación LM96080 — Un sensor de temperatura local con velocidad del ventilador y monitor de tensión de alimentación LM96163 — Un sensor de temperatura local y remoto con compensación beta y control de ventilador
Sensores de temperatura digitales
LM71 — Sensor de temperatura de ±1.5 °C con interfaz SPI LM71-Q1 — Sensor de temperatura de ±1.5 °C con interfaz SPI de calidad automotriz LM73 — Sensor de temperatura de ±1 °C con interfaz I2C/SMBus LM86 — Sensor de temperatura local y remota de ±0.75 °C con interfaz SMBus LM89 — Sensor de temperatura local y remoto de ±0.75 °C con interfaz SMBus y 2 direcciones para compartir e LM90 — Sensor de temperatura local y remoto con interfaz SMBus LM95010 — Sensor de temperatura de ±2 °C con interfaz SensorPath LM95071 — Sensor de temperatura de ±1 °C con interfaz SPI LM95221 — Sensor de temperatura local y remoto doble de ±3 °C con compensación beta e interfaz SMBus, I2C LM95231 — Sensor de temperatura local y remoto doble con tecnología TruTherm e interfaz SMBus LM95235 — Sensor de temperatura local y remoto de ±0.75 °C con SMBus y compensación beta para diodo de 65/9 LM95235-Q1 — Sensor de temperatura local y remoto de ±2 °C con tecnología TruTherm y SMBus de calidad automotriz LM99 — Sensor de temperatura local y remoto con tecnología TruTherm e interfaz SMBus
Opciones de descarga

DIGITALTEMPSENSORSEVM-SW — Eval Board Software for Hardware Monitors and Digital Temp Sensors

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 26/01/2012
Productos
Controladores térmicos de ventilador
LM63 — 1 sensor de temperatura local y remoto con control de ventilador LM64 — 1 sensor de temperatura local y remoto con control de ventilador y 5 GPIO LM93 — Un sensor de temperatura local, 2 remotos con monitor de hardware y 16 monitores de tensión de fuent LM96000 — Monitor de hardware con control de ventilador y 6 monitores de tensión de fuente de alimentación LM96080 — Un sensor de temperatura local con velocidad del ventilador y monitor de tensión de alimentación LM96163 — Un sensor de temperatura local y remoto con compensación beta y control de ventilador
Sensores de temperatura digitales
LM71 — Sensor de temperatura de ±1.5 °C con interfaz SPI LM71-Q1 — Sensor de temperatura de ±1.5 °C con interfaz SPI de calidad automotriz LM73 — Sensor de temperatura de ±1 °C con interfaz I2C/SMBus LM86 — Sensor de temperatura local y remota de ±0.75 °C con interfaz SMBus LM89 — Sensor de temperatura local y remoto de ±0.75 °C con interfaz SMBus y 2 direcciones para compartir e LM90 — Sensor de temperatura local y remoto con interfaz SMBus LM95010 — Sensor de temperatura de ±2 °C con interfaz SensorPath LM95071 — Sensor de temperatura de ±1 °C con interfaz SPI LM95221 — Sensor de temperatura local y remoto doble de ±3 °C con compensación beta e interfaz SMBus, I2C LM95231 — Sensor de temperatura local y remoto doble con tecnología TruTherm e interfaz SMBus LM95235 — Sensor de temperatura local y remoto de ±0.75 °C con SMBus y compensación beta para diodo de 65/9 LM95235-Q1 — Sensor de temperatura local y remoto de ±2 °C con tecnología TruTherm y SMBus de calidad automotriz LM99 — Sensor de temperatura local y remoto con tecnología TruTherm e interfaz SMBus

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac010 or www.ti.com/lit/xx/snac010/snac010.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNAC010. Please update any bookmarks accordingly.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos