DLPR150

DLPR150

Información general

The DLPR150 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC150 digital controller. The DLPC150 offers reliable operation of DLP2010NIR digital micromirror device (DMD).Combined with the DLPC150 controller, the DLPR150 firmware provides developers with a flexible interface and extensive feature set to accelerate development of end equipments using spatial light modulation.

Funciones
  • Free downloadable configuration firmware for the DLPC150
  • High speed pattern sequence mode for wavelength selection applications such as visible and near infrared spectroscopy
  • Supports multiple input pixel format and 1-to-1 input mapping to the micromirror array
  • Provides additional sync and trigger capability with detectors and cameras that offers engineers more intelligent system control and simplifies hardware and software development
  • Auto DMD Parking at Power Down
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos