DP83848I-MAU-EK

DP83848I-MAU-EK

Haga su pedido ahora

Información general

Thank you for your interest in our DP83848 10/100Mbps Ethernet Physical Layer (PHYTER) Media Attachment Unit (MAU) Evaluation Kit (EVK). The PHYTER MAU is a Full featured DP83848 board, and supporting circuitry, to provide robust Ethernet network connection. When connected via the MII/RMII of an IEEE 802.3 compliant Media Access Controller (MAC), the MAU provides wire speed, half- and full-duplex, 10Base-T and 100Base-TX Ethernet connection capability. In addition, the board provides the ability to take advantage of some of the advanced features of the DP83848 products, such as Energy Detect. When accompanied with TI's Integrity tool, a user may also use this card for advanced link analysis and a number of other device capabilities.

Capa física (PHY) Ethernet
DP83848C — Transceptor PHY Ethernet de 10/100-Mbps de temperatura comercial con interfaz SNI y soporte JTAG DP83848I — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial con soporte JTAG y SNI DP83848VYB — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de alta temperatura y baja potencia con soporte JTAG DP83848YB — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura extendida con soporte JTAG
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DP83848I-MAU-EK/NOPB — Transceptor de capa física Ethernet de 10/100 Mbs de temperatura industrial y un solo puerto PHYTER®

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DP83848I-MAU-EK/NOPB — Transceptor de capa física Ethernet de 10/100 Mbs de temperatura industrial y un solo puerto PHYTER®
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
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado DP83848I-MAU-EK/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado DP83848I-MAU-EK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación DP83848I PHYTER Single to DP83848K/T PHYTER Mini System Rollover Document (Rev. B) 26/04/2013
Guía del usuario DP83848C/I/YB User Guide 24/02/2012
Guía del usuario DP83848 MAU User Guide 24/02/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos