DP8386X-ASPEED-EVM

DP8386X-ASPEED-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM de PHY Ethernet ASPEED es una tarjeta secundaria para conectarse a la placa de evaluación (EVB) AST2600 de ASPEED para mostrar cómo se pueden usar las PHY Ethernet DP83867 y DP83869 en un sistema de controlador de gestión de placas (BMC). El EVM contiene cuatro PHY, cada una con una velocidad de datos de 10/100/1000 Mbps.

Funciones
  • Interfaz RGMII para cada PHY
  • Compatibilidad con USB2MDIO
  • Compatible con VDDIO = 1.8 V o 3.3 V
  • LED de estado:
    • Estado del enlace
    • Actividad del enlace
  • Restablecimiento manual
Capa física (PHY) Ethernet
DP83867CR — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente de baja potencia con encapsulado QFN pequeño DP83867CS — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente y de baja potencia con SGMII DP83867E — Transceptor PHY gigabit ethernet de baja latencia resistente y temperatura ampliada con SGMII DP83867IR — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente a temperatura industrial DP83867IS — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente a temperatura industrial con SGMII DP83869HM — Transceptor PHY Gigabit Ethernet de alta inmunidad y temperatura ampliada con interfaz de cobre y fi
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

DP8386X-ASPEED-EVM — Tarjeta secundaria DP8386X para placa portadora AST2600

Productos y hardware compatibles

DP8386X-ASPEED-EVM — Tarjeta secundaria DP8386X para placa portadora AST2600
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
* EVM User's guide ASPEED Ethernet Evaluation Module PDF | HTML 3/08/2024
Certificado DP8386X-ASPEED-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 7/10/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos