DP83TD510E-PODL-EVM

DP83TD510E-PODL-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) de PoDL muestra la implementación de una comunicación Ethernet de par único (SPE) que incluye líneas de alimentación a través de datos (PoDL). El EVM consta de un convertidor de medios para equipos de alimentación (PSE) y un convertidor de medios para dispositivos alimentados. Esto permite una evaluación sencilla mediante el uso de hardware de red Ethernet estándar.

El EVM admite una velocidad de 10 Mbps e implementa 10 BASE-T1L según IEEE 802.3 cg, incluidas las PoDL con protocolo de clasificación de comunicaciones en serie (SCCP). El EVM implementa un convertidor de medios de 10 BASE-TX a 10 BASE T1L para permitir pruebas de tasa de errores de bits, pruebas de interoperabilidad y cumplimiento. El EVM también incluye una interfaz USB2MDIO para permitir el acceso de registro de los PHY para la configuración.

Funciones
  • Convertidor de medios: ethernet industrial a ethernet de un par
  • Aplicación de PoDL
  • MSP430F5528 integrado con USB-2-MDIO para acceso de registro
Capa física (PHY) Ethernet
DP83TD510E — IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DP83TD510EPODL-EVM — Módulo de evaluación de líneas de alimentación a través de datos (PoDL) DP83TD510E

Productos y hardware compatibles

DP83TD510EPODL-EVM — Módulo de evaluación de líneas de alimentación a través de datos (PoDL) DP83TD510E

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

DP83TD510E — DP83TD510E-USB-2-MDIO-SCRIPTS

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Capa física (PHY) Ethernet
DP83TD510E — IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DP83TD510E-EVM — Módulo de evaluación PHY Ethernet de par único DP83TD510E de baja potencia 10Base-T1L DP83TD510E-PODL-EVM — Módulo de evaluación de líneas de alimentación a través de datos (PoDL) DP83TD510E

DP83TD510E — DP83TD510E-USB-2-MDIO-SCRIPTS

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 21/07/2025
Productos
Capa física (PHY) Ethernet
DP83TD510E — IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DP83TD510E-EVM — Módulo de evaluación PHY Ethernet de par único DP83TD510E de baja potencia 10Base-T1L DP83TD510E-PODL-EVM — Módulo de evaluación de líneas de alimentación a través de datos (PoDL) DP83TD510E

Información de la versión

A collection of commonly used debug scripts for the DP83TD510E
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
* EVM User's guide DP83TD510E-PODL-EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 5/05/2024
Certificado DP83TD510EPODL-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 15/05/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos