DRA78XEVM

Información general

The Jacinto™ DRA78x evaluation module (EVM) is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time-to-market for Radio Signal Processor (RSP) applications. The EVM is based on the Jacinto DRA78x SoC, which incorporates a heterogeneous, scalable architecture that includes a mixture of the following:

  • TI’s fixed and floating-point TMS320C66x Digital Signal Processors (DSP)
  • Vision AccelerationPac with Embedded Vision Engine (EVE)
  • Dual ARM® Cortex®-M4 Processors

The EVM also integrates a host of peripherals including multicamera interfaces (both parallel and serial) displays, CAN, and GigB Ethernet AVB. The EVM also integrates key peripherals such as Ethernet, FPD-Link and HDMI.

Please note that a power supply is NOT included with the DRA78x Evaluation Module and needs to be purchased separately. A power supply with the following specs is needed:

  • 12V DC output
  • 5A output
  • Positive inner and negative outer terminals
  • Female barrel with 2.5mm or 2.1mm inner diameter and 5.5mm outer diameter, insertion depth is 8.85mm

Funciones
  • Hardware
    • DRA78x Processor
    • 512MB DDR3L
    • LP8733/LP8732 Power Management ICs
    • Quad-SPI: 1Gbit
    • NOR: 512Mbit
  • Software
    • Linux
    • Android
    • StarterWare
  • Connectivity
    • Gigabit Ethernet
    • Micro SD Card
    • HDMI
    • FPD-Link III, Serializer and De-serializer
    • CAN Interface, 2-wire PHY
    • CAN-FD Interface, 2-wire PHY
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
DRA780 — Procesador SoC con DSP C66x de 500 MHz y 2 Arm Cortex-M4 dobles para amplificador de audio DRA781 — Procesador SoC con DSP C66x de 750 MHz y 2 Arm Cortex-M4 dobles para amplificador de audio DRA782 — Procesador SoC con 2 DSP C66x de 500 MHz y 2 Arm Cortex-M4 dobles para amplificador de audio DRA783 — Procesador SoC con 2 DSP C66x de 750 MHz y 2 Arm Cortex-M4 dobles para amplificador de audio DRA785 — Procesador SoC con 2 DSP C66x de 1000 MHz y 2 Arm Cortex-M4 dobles para amplificador de audio DRA786 — Procesador SoC con 2 C66x DSP de 500 MHz y 2 Arm Cortex-M4 dobles y EVE para amplificador de audio DRA787 — Procesador SoC con 2 C66x DSP de 750 MHz y 2 Arm Cortex-M4 dobles y EVE para amplificador de audio DRA788 — Procesador SoC con 2 C66x DSP de 1000 MHz y 2 Arm Cortex-M4 dobles y 1 EVE para amplificador de a
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de SVTRONICS INC

Empiece

Step 1: Order the DRA78XEVM
;Step 2: Download the Processor SDK
;Step 3: View the user guide

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

EVMTDA3G-02-40-00 — Módulo de evaluación DRA78x

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TDA3XEVM — TDA3X Módulo de evaluación

EVMTDA3G-02-40-00 — Módulo de evaluación DRA78x

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TDA3XEVM — TDA3X Módulo de evaluación
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DRA78x_15X15 EVM CPU Board User's Guide 22/05/2017
Certificado EVMTDA3G-02-40-00 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-DRA7X — Kit de desarrollo de software del procesador para procesadores Jacinto™ DRA7x: Linux, Android y RTOS

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
CLOCKTREETOOL — Herramienta de árbol de reloj para Sitara, automoción, análisis de visión y procesadores de señal di

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con SVTRONICS INC.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.