DREAM-3P-CC2340

Información general

Los módulos Bluetooth de baja energía DL-CC2340-A y DL-CC2340-B se diseñaron en función del dispositivo Bluetooth de baja energía SimpleLink CC2340R5 de TI, que utiliza un núcleo Cortex-M0+ de 48 MHz, integra hasta 512 kB de memoria flash, 36 kB de SRAM y tiene hasta 26 interfaces de E/S universales. Además, estos módulos Bluetooth de baja energía están equipados con un reloj externo de alta velocidad de 48 MHz y 10 ppm integrado y un reloj externo de baja velocidad de 32.768 kHz.

El módulo Bluetooth de baja energía DL-CC2340-A puede utilizar una variedad de periféricos universales para todos los puertos de E/S del chip CC2340R5, que incluye UART, SPI, I2C, temporizador, sensor de temperatura, detección de tensión de la batería, comparador analógico integrado y convertidor analógico a digital ADC de 12 bits. Además, para cumplir con los requisitos de seguridad de Bluetooth, también cuenta con cifrado AES-128 y funciones RNG. Para el desarrollo secundario, los clientes pueden utilizar el SDK e integrar sus aplicaciones completas.

El módulo Bluetooth de baja energía DL-CC2340-B tiene un tamaño más pequeño, pero comandos AT integrados, lo que lo hace adecuado para su uso como un módulo UART Bluetooth de baja energía. La MCU externa se puede conectar al módulo Bluetooth de baja energía a través de la interfaz UART para lograr la transmisión de datos Bluetooth de baja energía. 

En términos de rendimiento de RF, estos módulos Bluetooth de baja energía CC2340 integran un balun de RF internamente, con un diseño de RF simplificado y un consumo de energía reducido. La sensibilidad típica puede alcanzar hasta –96.5 dBm a 1 Mbps, y también pueden alcanzar una potencia de salida de hasta 8 dBm. Para cumplir con los estándares límite de potencia de RF en varios países, se puede ajustar la potencia del módulo Bluetooth de baja energía (que va desde –21 dBm hasta 8 dBm).

Funciones
  • Parámetros del hardware:
    • Nº de modelo: DL-CC2340-A/DL-CC2340-B
    • Dimensiones: 26.5 × 18 mm / 18 × 12 mm
    • Modelo del chip: CC2340R5 de TI
    • Método de desarrollo: desarrollo secundario / comando AT
    • Cantidad de pines del módulo: 40 pines (25 GPIO) / 20 pines (15 GPIO)
    • Antena: Antena de PCB con conector IPEX / Antena de PCB con almohadilla externa
    • Tensión de funcionamiento (CC): aprox. 1.75-3.8 V
    • Temperatura de funcionamiento: aprox. –40 ℃-85 ℃
    • Temperatura de almacenamiento: aprox. –40 ℃-85 ℃
  • Características de la tecnología inalámbrica
    • Versión de Bluetooth: admite Bluetooth 5.3
    • Rango de frecuencia: 2402-2480 MHz (banda de radio ISM 2.4 GHz)
    • Modo de modulación: GFSK
    • Potencia de transmisión: aprox. –21 dBm-8 dBm (se puede programar mediante software)
    • Sensibilidad de recepción: –96 dBm (valor típico a 1 Mbps)
    • Modo transparente: maestro/esclavo
    • Rango de comunicación: 70 metros (área abierta)
  • Parámetros de consumo de energía
    • Modo activo del radiotransmisor (RX): 5.3 mA
    • Modo activo del radiotransmisor (TX): 5 mA a 0 dBm; 12 mA a 8 dBm
    • Estado de suspensión: estado de suspensión 0.7 µA promedio (RTC en funcionamiento y RAM/CPU en espera)
    • En ejecución: modo activo de 2.6 mA
    • Transmisión de datos: a actualizar
  • Parámetros del software
    • Protocolos compatibles:
      • Bluetooth ® 5.3 de baja energía
      • ZigBee ® 1
      • Pila de 15.4 SimpleLink™ de TI
  • OTA: disponible
  • Integración maestro/esclavo: disponible
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2340R2 MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 256 kB y +8 dB CC2340R5 MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Shenzhen DreamLNK Technology Co., Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DL-CC2340-B — Bluetooth Low Energy module

Productos y hardware compatibles

DL-CC2340-B Bluetooth Low Energy module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.