DRIVECABLE04EVK

DRIVECABLE04EVK

Haga su pedido ahora

Información general

The DRIVECABLE04EVK is an evaluation kit designed for demonstrating performance of the DS30BA101 and DS30EA101, a cable extender chipset. It is optimized for sending binary data up to 3.125 Gbps signaling rates over long copper cables up to 100s of meters. The evaluation kit enables the chipset evaluation with 75-ohm coax cables.

Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL
DS30BA101 — Búfer diferencial de 3.125 Gbps DS30EA101 — Ecualizador de cable adaptativo de 0.15 a 3.125 Gbps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRIVECABLE04EVK/NOPB — DRIVECABLE04 Evaluation Kit

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRIVECABLE04EVK/NOPB — DRIVECABLE04 Evaluation Kit
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado DRIVECABLE04EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado DRIVECABLE04EVK/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario DRIVECABLE04EVK User's Guide 13/02/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos