DRV10866EVM

DRV10866EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The DRV10866EVM (evaluation module) provides a cost effective, low voltage, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in 150 degree trapezoidal commutation.

Funciones
  • 2-5.5V supply voltage range
  • 680mA peak output current
  • Allows user to spin their motor in two easy steps: Attach power. Attach motor.
  • Easy speed control with onboard poteometer and 555 timer
  • PWM and FG connect pins allow for optional closed loop MCU control
  • Fully protected and robust solution
Controladores BLDC de control integrado
DRV10866 — Controlador de motor BLDC trifásico, 5 V nominal, pico de 0.85 A, control trapezoidal sin sensor
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV10866EVM — DRV10866 Evaluation Module for 5V, 3-Phase, Sensorless, Brushless DC Motor Driver

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00112 — Sistema de motor sin sensor de 5 V, 3 fases con control de velocidad variable
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV10866EVM — DRV10866 Evaluation Module for 5V, 3-Phase, Sensorless, Brushless DC Motor Driver

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00112 — Sistema de motor sin sensor de 5 V, 3 fases con control de velocidad variable
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
* EVM User's guide DRV10866EVM User Guide (Rev. B) 29/11/2018
Certificado DRV10866EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos