TIDA-00112

TIDA-00112

Archivos de diseño

Información general

This reference design provides a simple way to spin and control a 5V, 3-phase, BLDC fan motor with minimum development time and overhead. It utilizes the DRV10866, a sensorless BLDC motor driver, for the power stage and a TLC555 timer to provide a variable duty cycle PWM signal for speed control. The DRV10866 uses a 150 degree sensorless BEMF control scheme that takes away the need for external sensors on the motor.

Funciones
  • Low Voltage, 150 Degree BEMF Sensorless Motor Control
  • Speed Control Through Onboard Potentiometer
  • Compact Board Size (Can Fit Onto Fan Itself)
  • Can Be Powered From Micro-USB Cable, No Power Supply Required
  • Low Development Overhead, Design is Orderable and Tested
  • No Firmware Required, No MCU Required
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU004.PDF (162 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR293.PDF (102 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC025.ZIP (139 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR292.PDF (68 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC de control integrado

DRV10866 — Controlador de motor BLDC trifásico, 5 V nominal, pico de 0.85 A, control trapezoidal sin sensor

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DRV10866EVM — DRV10866 Evaluation Module for 5V, 3-Phase, Sensorless, Brushless DC Motor Driver

This reference design provides a simple way to spin and control a 5V, 3-phase, BLDC fan motor with minimum development time and overhead. It utilizes the DRV10866, a sensorless BLDC motor driver, for the power stage and a TLC555 timer to provide a variable duty cycle PWM signal for speed control. (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00112 — Sistema de motor sin sensor de 5 V, 3 fases con control de velocidad variable
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV10866EVM — DRV10866 Evaluation Module for 5V, 3-Phase, Sensorless, Brushless DC Motor Driver

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00112 — Sistema de motor sin sensor de 5 V, 3 fases con control de velocidad variable
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
* Informe de prueba TIDA-00112 Test Results 13/11/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos