DRV10963AEVM

DRV10963AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The DRV10963AEVM is an evaluation platform for the DRV10963 5V 3-phase sinusoidal sensorless BLDC motor driver. The EVM is a combination of a motherboard and a daughterboard. The motherboard includes a TLC555 timer configured to supply a PWM to the DRV10963 and a potentiometer to adjust the speed of the motor by varying the duty cycle of the PWM and has USB2ANY connector to communicate with DRV10963 GUI. The daughterboard contains a socket allowing the device to be programmed using the DRV10963 GUI via I2C communication and it is mounted on top of the motherboard. The EVM setup, together with DRV10963 GUI also provides means to select a pre-programed device or program OTP (one time programmable) of DRV10963 blank version (un-programmed OTP) device for any custom motor solution. The DRV10963 GUI is easy to use, requires only four simple steps to tune the motor for any end application and program the device OTP.

Funciones
  • 2.1-5.5V supply voltage range
  • Tune motor speed via potential meter
  • Automated process through GUI to select from pre-configured DRV10963Jx
  • Tune through GUI to choose customized parameters
  • 4-step configuration to tune for any motor

  • DRV10963 mother board
  • DRV10963 daughter board
  • USB2ANY board with USB Cable
  • 10-pin Ribbon cable to connect USB2ANY and DRV10963 motherboard

Note: The DRV10963AEVM does not include a DRV10963 device in the socket. For evaluation purposes, TI recommends ordering DRV10963PDSNT samples along with the EVM.

Controladores BLDC de control integrado
DRV10963 — Controlador de motor BLDC trifásico, 5 V nominal, pico de 1.8 A, control sinusoidal sin sensor
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV10963AEVM — Módulo de evaluación de controlador de motor BLDC trifásico sinusoidal sin sensor de 5 V DRV10963

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV10963AEVM — Módulo de evaluación de controlador de motor BLDC trifásico sinusoidal sin sensor de 5 V DRV10963

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLAC593 — DRV10963AEVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV10963AEVM — Módulo de evaluación de controlador de motor BLDC trifásico sinusoidal sin sensor de 5 V DRV10963

SLAC593 — DRV10963AEVM GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 28/07/2015

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV10963AEVM — Módulo de evaluación de controlador de motor BLDC trifásico sinusoidal sin sensor de 5 V DRV10963

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac593 or www.ti.com/lit/xx/slac593/slac593.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC593. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV10963 Evaluation Module User's Guide 28/07/2015
Certificado DRV10963AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos