DRV110EVM

Información general

El DRV110EVM utiliza la versión empaquetada TSSOP de DRV110A de 14 pines del DRV110, un controlador de solenoide PWM de ahorro de energía. El EVM funciona con un rendimiento nominal completo desde una fuente de alimentación de CC de 7 V a 48 V o de CA de 100 V a 240 V, permite un control sencillo de todos los parámetros ajustables del dispositivo y permite la conexión de cualquier solenoide a través de un conector. En la guía del usuario se describen las características, el funcionamiento y el uso del módulo de evaluación (EVM) DRV110 de Texas Instruments. Este EVM está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar de forma sencilla el funcionamiento y la funcionalidad del DRV110 accionando un solenoide. En esta guía del usuario se incluyen instrucciones de configuración para el hardware, diseños de placa de circuito impreso para el EVM, un diagrama esquemático y una lista de materiales.

Funciones
  • Rango de funcionamiento de alimentación de tensión: CC de 7 V a 48 V o CA de 100 V a 240 V
  • Conexión de cualquier solenoide a través de un conector y cables
  • Ajuste sencillo de parámetros sintonizables (frecuencia de OSC, corriente MÁXIMA, corriente de RETENCIÓN) con potenciómetros
  • Ajuste del tiempo de MANTENIMIENTO con un condensador reemplazable
Drivers de solenoides
DRV110 — Controlador de lado bajo de relé único canal de 20 V y 0.33 A con regulación de corriente integrada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV110EVM — Módulo de evaluación DRV110

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV110EVM — Módulo de evaluación DRV110

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers de solenoides
DRV110 — Controlador de lado bajo de relé único canal de 20 V y 0.33 A con regulación de corriente integrada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV110EVM — Módulo de evaluación DRV110

DRV110 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. E)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/06/2020
Productos
Drivers de solenoides
DRV110 — Controlador de lado bajo de relé único canal de 20 V y 0.33 A con regulación de corriente integrada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV110EVM — Módulo de evaluación DRV110
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
* EVM User's guide DRV110/DRV120 EVM User’s Guide (Rev. B) 27/07/2012
Certificado DRV110EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos