DRV2603EVM-CT

DRV2603EVM-CT

Haga su pedido ahora

Información general

The DRV2603 is a haptic driver designed to control Linear Resonant Actuators (LRA) and Eccentric Rotating Mass (ERM) motors. The DRV2603 provides many features which help eliminate the design complexities of haptic motor control including reduced solution size, high efficiency output drive, simplified control signaling, quick device startup, and auto-resonance frequency detection.

  • The DRV2603EVM-CT Evaluation Module(EVM) is a complete demo and evaluation platform for the DRV2603.
  • The kit includes a microcontroller, linear actuator, eccentric rotating mass motor, samples waveforms and capacitive touch buttons which can be used to completely demonstrate and evaluate the DRV2603.
  • Funciones
  • Drives ERM & LRA actuators
  • LRA Auto-Resonance Detection
  • Complete Evaluation Kit including actuator and capacitive buttons
  • Includes programmable MSP430 with sample haptic waveforms
  • Controladores hápticos
    DRV2603 — Controlador háptico para ERM/LRA con seguimiento automático de resonancia en encapsulado QFN

     

    MCU de detección
    MSP430TCH5E — MCU de 16 MHz con memoria flash de 16 KB, 512B de SRAM, táctil capacitivo, ADC de 10 bits, UART/S
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    DRV2603EVM-CT — DRV2603 Evaluation Module

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    DRV2603EVM-CT — DRV2603 Evaluation Module

    close
    Versión: null
    Fecha de publicación:
    Software de aplicación y estructura

    SLOC268 — DRV2603EVM-CT Source Code

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    DRV2603EVM-CT — Módulo de evaluación DRV2603

    SLOC268 — DRV2603EVM-CT Source Code

    close
    Versión: 01.00.00.00
    Fecha de publicación: 14/06/2012
    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    DRV2603EVM-CT — Módulo de evaluación DRV2603

    Información de la versión

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc268 or www.ti.com/lit/xx/sloc268/sloc268.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC268. Please update any bookmarks accordingly.
    Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

    Documentación técnica

    No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
    Ver todo 6
    Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
    Nota sobre la aplicación Benefits of Auto-Resonance Tracking (Rev. A) PDF | HTML 11/11/2021
    Nota sobre la aplicación Haptic Energy Consumption (Rev. A) PDF | HTML 28/09/2021
    Certificado DRV2603EVM-CT EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
    Guía del usuario DRV2603 ERM/LRA Haptic Driver Evaluation Kit (Rev. B) 24/09/2013
    Más documentación Haptics: Solutions for ERM and LRA Actuators 18/12/2012
    Más documentación DRV2603EVK-CT Quick Start Guide 20/04/2012

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos