DRV425-BUSBAR-EVM

DRV425-BUSBAR-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DRV425-BUSBAR-EVM es un conjunto de barras de bus completo que constituye una solución de medición de corriente no invasiva (aislada) de hasta ±100 A.  Este conjunto incluye una barra de bus con corte circular, inserto, placa de circuito impreso (PCB), separadores aislados, bloques de terminales y conjunto de cables de interfaz para permitir la medición de alta corriente desde el primer momento.

Funciones
  • Rango de corriente de hasta 100 A.
  • Medición no invasiva (aislada)
  • Conjunto completo
  • Sensor de corriente en bucle abierto
  • Mide con precisión las corrientes CA y CC
Acondicionadores de señal
DRV425 — Sensor magnético fluxgate totalmente integrado para aplicaciones de bucle cerrado DRV425-Q1 — Sensor magnético Fluxgate totalmente integrado para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV425-BUSBAR-EVM — Sensor de corriente de barra de bus de ±100 A con conjunto de evaluación de diseño de referencia de sensores Fluxgate de bucle abierto

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD205 — Diseño de referencia de sensor de corriente de barra de bus de ±100-A con sensores de saturación
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV425-BUSBAR-EVM — Sensor de corriente de barra de bus de ±100 A con conjunto de evaluación de diseño de referencia de sensores Fluxgate de bucle abierto

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD205 — Diseño de referencia de sensor de corriente de barra de bus de ±100-A con sensores de saturación
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado DRV425-BUSBAR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía de diseño ±100-A Busbar Current Sensor Reference Design Using Open-Loop Fluxgate Sensors (Rev. A) 1/09/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos