TIPD205

Información general

Esta solución de detección de corriente de bucle abierto de suministro único para medir con exactitud corrientes cc, ca y pulsadas. Permite mediciones de corriente de alta exactitud de hasta 110 A.

Funciones
  • Rango de corriente de hasta 100 A.
  • Sensor fluxgate integrado
  • Sensibilidad de 20 mV/A.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAZ4A.PDF (3188 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRK72A.PDF (53 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSM3.ZIP (574 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBQ8A.ZIP (5521 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRK71A.PDF (151 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA320 — Amplificador operacional CMOS de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Hoja de datos: PDF | HTML
Acondicionadores de señal

DRV425 — Sensor magnético fluxgate totalmente integrado para aplicaciones de bucle cerrado

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DRV425-BUSBAR-EVM — Sensor de corriente de barra de bus de ±100 A con conjunto de evaluación de diseño de referencia de sensores Fluxgate de bucle abierto

Esta solución de detección de corriente de bucle abierto de suministro único para medir con exactitud corrientes cc, ca y pulsadas. Permite mediciones de corriente de alta exactitud de hasta 110 A.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD205 — Diseño de referencia de sensor de corriente de barra de bus de ±100-A con sensores de saturación
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV425-BUSBAR-EVM — Sensor de corriente de barra de bus de ±100 A con conjunto de evaluación de diseño de referencia de sensores Fluxgate de bucle abierto

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD205 — Diseño de referencia de sensor de corriente de barra de bus de ±100-A con sensores de saturación
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
* Guía de diseño ±100-A Busbar Current Sensor Reference Design Using Open-Loop Fluxgate Sensors (Rev. A) 1/09/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos