DRV5825PEVM-AMPS097

DRV5825PEVM-AMPS097

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DRV5825PEVM muestra el último amplificador de bucle cerrado de Clase D con entrada digital de TI para aplicación piezoeléctrica. El DRV5825P es un amplificador de audio de Clase D de entrada digital con algoritmo de controlador piezoeléctrico inteligente. El módulo de evaluación (EVM se puede utilizar como plataforma independiente con la configuración de registro I2C predeterminada. El módulo de evaluación (EVM) también funciona con la interfaz gráfica de usuario (GUI) de PPC3 para programar ajustes de registro I2C.

Funciones
  • Algoritmo de controlador piezoeléctrico inteligente para aplicaciones piezoeléctricas
  • Funciona con inicialización I2c
  • Control de la GUI a través del puerto USB
Drivers piezoeléctricos
DRV5825P — Controlador piezo, entr. digital estéreo 7.5 A, mono 15 A, 4.5 V a 26.4 V, prot. inteligente de I/V

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS768 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A y 10 V con buena potencia y activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

Para la evaluación del módulo de evaluación (EVM), solicite acceso al software de DRV5825P.  Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV5825PEVM — 4.5-V to 26.4-V, 7.5-A stereo, 15-A mono, Piezo driver with smart I/V protection evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV5825PEVM — 4.5-V to 26.4-V, 7.5-A stereo, 15-A mono, Piezo driver with smart I/V protection evaluation module
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
* EVM User's guide DRV5825P Evaluation Module PDF | HTML 24/03/2015
Certificado DRV5825PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 10/07/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
PUREPATHCONSOLE — Conjunto de aplicaciones de desarrollo gráfico de PurePath™ Console para el diseño y desarrollo de s

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos