DRV8000-Q1EVM

DRV8000-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación DRV8000-Q1 (EVM) permite una fácil evaluación del dispositivo DRV8000-Q1. El EVM se programó y configuró para que funcionara desde el primer momento y empezar a accionar las cargas de inmediato. Este EVM muestra un controlador integrado con un controlador de compuerta de medio puente, seis medios puentes integrados, seis controladores de lado alto integrados, un controlador de compuerta de lado alto externo para calefactor, un controlador de compuerta de lado alto externo para carga electrocromática y un controlador de lado bajo integrado para descarga de carga electrocromática. El dispositivo presenta funciones de protección como monitores de subtensión y sobretensión, diagnóstico de cortocircuitos y carga abierta fuera de línea y supervisión térmica y protección de desconexión basada en zonas. El dispositivo también posee una salida de sensor multiplexable (IPROPI) y una regulación de corriente integrada (ITRIP). El EVM presenta una GUI que facilita el manejo del controlador para motores.

Funciones
  • Rango de suministro del motor de funcionamiento de 4.5 V a 35 V
  • Alta capacidad de corriente de salida: pico de 4 A, RMS de 2 A
  • Depurador XDS110 integrado para la programación del MCU a través de USB
  • Presenta:
    • Un controlador de compuerta externo de puente completo
    • Seis medios puentes
    • Seis controladores de lado alto
    • Un controlador de compuerta de lado alto externo para calefactor
    • Un par de salida de carga electrocromática

Micro USB a cable USB-A

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8000-Q1 — Medios puentes multifunción de 40 V y controladores de lado alto para el control de puertas, ventana
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8000-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8000-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8000-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8000-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

DRV800X-Q1-EVM-FW — Firmware and Source Code for DRV800x-Q1EVM

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8000-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8000-Q1 DRV8001-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8001-Q1 DRV8003-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8003-Q1

DRV800X-Q1-EVM-FW — Firmware and Source Code for DRV800x-Q1EVM

close
Versión: 1.01
Fecha de publicación: 7/05/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8000-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8000-Q1 DRV8001-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8001-Q1 DRV8003-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8003-Q1

Información de la versión

DRV800x_Q1EVM _FIRMWARE_V1.01

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DRV800X-Q1EVM-GUI — GUI for DRV800x-Q1EVM

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8000-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8000-Q1 DRV8001-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8001-Q1 DRV8003-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8003-Q1

DRV800X-Q1EVM-GUI — GUI for DRV800x-Q1EVM

close
Versión: DRV800X-Q1EVM-GUI---0.13.8
Fecha de publicación: 2/01/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8000-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8000-Q1 DRV8001-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8001-Q1 DRV8003-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8003-Q1

Información de la versión

RTM release

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DRV800x-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 31/05/2024
Certificado DRV8000-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 13/05/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos