DRV8212EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DRV8212 permite una fácil evaluación del controlador de motor DRV8212.

DRV8212 integra un puente H de canal N, un regulador de bomba de carga y circuitos de protección. El dispositivo admite los modos de control PWM (IN1/IN2), fase/activación (PH/EN), de medio puente independiente y de medio puente paralelo.

El EVM está equipado con potenciómetros que se utilizan para configurar el ciclo de trabajo de los pines de control de entrada (PH/IN1, EN/IN2).

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 1.65 V a 11 V
  • Corriente de salida máxima de 4 A
  • Múltiples interfaces de entrada de control
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8212 — Controlador de motor de puente en H de 12 V y 4 A con modo de reposo automático DRV8212P — Controlador de motor de puente H de 12 V y 3 A, control PWM con modo de reposo de baja potencia

 

Low-power MCUs
MSP430FR2100 — MCU de 16 MHz con 1 KB FRAM, 0,5 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI, temporizador
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8212EVM — Controlador de motor de puente H de baja tensión con módulo de evaluación de modo de reposo con potencia baja DRV8212

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8212EVM — Controlador de motor de puente H de baja tensión con módulo de evaluación de modo de reposo con potencia baja DRV8212

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLOC368 — DRV82xxEVM Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8210EVM — Controlador de motor de puente H de baja tensión con módulo de evaluación de modo de reposo bajo DRV DRV8212EVM — Controlador de motor de puente H de baja tensión con módulo de evaluación de modo de reposo con pote DRV8220EVM — Controlador de motor de puente H de baja tensión con módulo de evaluación de modo de reposo con pote

SLOC368 — DRV82xxEVM Firmware

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/11/2020
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8210EVM — Controlador de motor de puente H de baja tensión con módulo de evaluación de modo de reposo bajo DRV DRV8212EVM — Controlador de motor de puente H de baja tensión con módulo de evaluación de modo de reposo con pote DRV8220EVM — Controlador de motor de puente H de baja tensión con módulo de evaluación de modo de reposo con pote

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc368 or www.ti.com/lit/xx/sloc368/sloc368.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC368. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV821xEVM and DRV8220EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 17/12/2020
Certificado DRV8212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos