DRV8245H-Q1EVM

DRV8245H-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La familia de dispositivos DRV824x-Q1 es un controlador de puente en H totalmente integrado destinado a una amplia gama de aplicaciones automotrices. El dispositivo DRV824x-Q1 se puede configurar como un único controlador de puente en H, dos controladores de medio puente independientes. Diseñado en el nodo de tecnología de proceso BiCMOS de alta potencia patentado de Texas Instruments, este dispositivo de chip monolítico en un encapsulado de potencia ofrece un excelente manejo de potencia y capacidad térmica, al tiempo que proporciona un tamaño de encapsulado compacto, facilidad de diseño, control de interferencia electromagnética (EMI), detección precisa de corriente, robustez y capacidad de diagnóstico. El DRV824x-Q1 tiene una función de pines y un mapa de registros idénticos, con resistencia escalable (capacidad de corriente) para soportar diferentes cargas con cambios de diseño mínimos.

El dispositivo integra una etapa de salida de canal N, un regulador de bomba de carga, detección y regulación de corriente en el lado de alta, salida proporcional a la corriente y circuitos de protección. Dispone de un modo de espera de baja potencia para lograr un consumo de corriente de reposo ultrabajo apagando la mayoría de los circuitos internos. El dispositivo ofrece control de tensión y diagnóstico de carga, así como funciones de protección contra sobrecorriente de salida y sobretemperatura del dispositivo. Las condiciones de fallo se indican en el pin nFAULT. El dispositivo está disponible en dos variantes de interfaz: hardware (“HW”) y SPI. La variante HW utiliza resistencias de conexión para una configuración fija. La variante SPI ofrece más flexibilidad en la configuración del dispositivo y la posibilidad de detectar fallos con un controlador externo.

Funciones
  • Tensión máxima Abs 40 V
  • Detección de corriente integrada (elimina la resistencia en derivación)
  • Funciones de protección/diagnóstico
  • Actualización del firmware de la EVM sin hardware adicional

  • Cable micro USB

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8245-Q1 — Controlador de puente H de 40 V y 32 A para automoción con detección de corriente y realimentación i
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8245H-Q1EVM — DRV8245-Q1 evaluation module for automotive H-bridge driver with hardware interface

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8245H-Q1EVM — DRV8245-Q1 evaluation module for automotive H-bridge driver with hardware interface

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE — Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8143H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8143H-Q1 para aplicaciones de accionamiento de motores de alta corriente< DRV8143P-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8143P-Q1 para aplicaciones de accionamiento de motores de alta corriente en DRV8144H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8144-Q1 para controlador de motor de medio puente para automoción con interf DRV8145H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8145-Q1 para controlador de motor de medio puente con interfaz de hardware DRV8145P-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8145P-Q1 para aplicaciones de accionamiento de motores de alta corriente en DRV8242H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8242-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware DRV8242S-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8242-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz SPI DRV8243H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8243-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware DRV8243S-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8243-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz SPI DRV8244H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8244-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware DRV8244S-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8244-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz SPI DRV8245H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8245-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware

DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE — Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM

close
Versión: 1.1.2
Fecha de publicación: 27/06/2023
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8143H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8143H-Q1 para aplicaciones de accionamiento de motores de alta corriente< DRV8143P-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8143P-Q1 para aplicaciones de accionamiento de motores de alta corriente en DRV8144H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8144-Q1 para controlador de motor de medio puente para automoción con interf DRV8145H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8145-Q1 para controlador de motor de medio puente con interfaz de hardware DRV8145P-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8145P-Q1 para aplicaciones de accionamiento de motores de alta corriente en DRV8242H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8242-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware DRV8242S-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8242-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz SPI DRV8243H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8243-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware DRV8243S-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8243-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz SPI DRV8244H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8244-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware DRV8244S-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8244-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz SPI DRV8245H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8245-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI — GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8143H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8143H-Q1 para aplicaciones de accionamiento de motores de alta corriente< DRV8143P-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8143P-Q1 para aplicaciones de accionamiento de motores de alta corriente en DRV8144H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8144-Q1 para controlador de motor de medio puente para automoción con interf DRV8145H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8145-Q1 para controlador de motor de medio puente con interfaz de hardware DRV8145P-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8145P-Q1 para aplicaciones de accionamiento de motores de alta corriente en DRV8242H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8242-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware DRV8242S-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8242-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz SPI DRV8243H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8243-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware DRV8243S-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8243-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz SPI DRV8244H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8244-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware DRV8244S-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8244-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz SPI DRV8245H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8245-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware DRV8245S-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8245-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz SPI

DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI — GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs

close
Versión: 1.0.1
Fecha de publicación: 8/03/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8143H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8143H-Q1 para aplicaciones de accionamiento de motores de alta corriente< DRV8143P-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8143P-Q1 para aplicaciones de accionamiento de motores de alta corriente en DRV8144H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8144-Q1 para controlador de motor de medio puente para automoción con interf DRV8145H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8145-Q1 para controlador de motor de medio puente con interfaz de hardware DRV8145P-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8145P-Q1 para aplicaciones de accionamiento de motores de alta corriente en DRV8242H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8242-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware DRV8242S-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8242-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz SPI DRV8243H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8243-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware DRV8243S-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8243-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz SPI DRV8244H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8244-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware DRV8244S-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8244-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz SPI DRV8245H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8245-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware DRV8245S-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8245-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz SPI

Información de la versión

Public Release of DRV824X-DRV814XEVM GUI

Soporte de software

SLVC821 — DRV824X_DRV814XQ1EVM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8144H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8144-Q1 para controlador de motor de medio puente para automoción con interf DRV8145H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8145-Q1 para controlador de motor de medio puente con interfaz de hardware DRV8243H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8243-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware DRV8243S-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8243-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz SPI DRV8244H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8244-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware DRV8244S-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8244-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz SPI DRV8245H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8245-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware DRV8245S-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8245-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz SPI

SLVC821 — DRV824X_DRV814XQ1EVM Software

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 23/01/2022
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8144H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8144-Q1 para controlador de motor de medio puente para automoción con interf DRV8145H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8145-Q1 para controlador de motor de medio puente con interfaz de hardware DRV8243H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8243-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware DRV8243S-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8243-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz SPI DRV8244H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8244-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware DRV8244S-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8244-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz SPI DRV8245H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8245-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware DRV8245S-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8245-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz SPI

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc821 or www.ti.com/lit/xx/slvc821b/slvc821b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC821. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM User's Guide (Rev. E) PDF | HTML 24/11/2024
Certificado DRV8245H-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 23/07/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos