DRV8251AEVM

DRV8251AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación DRV8251A (EVM) permite una fácil evaluación del dispositivo DRV8251A. El módulo de evaluación (EVM) se programó y configuró para que funcionara desde el primer momento e hiciera arrancar los motores de inmediato.

El DRV8251A es un controlador de puente en H único con clasificación de 4.5 V a 48 V capaz de administrar hasta 3.7 A. El EVM permite un fácil control del DRV8251A sin necesidad de una interfaz gráfica de usuario. El EVM viene equipado con dos potenciómetros que permiten ajustar el ciclo de trabajo de la señal de control. Si lo desea, la MCU integrada se puede desconectar para que el DRV8251A pueda controlarse mediante un controlador externo.

Funciones
  • Tensión de funcionamiento de 4.5 V a 48 V
  • Corriente máxima del motor de hasta 3.7 A
  • Ajuste preciso del ciclo de trabajo de la señal de control mediante potenciómetros
  • Compatible con control MCU externo del DRV8251A
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8231A — Controlador de motor de puente en H de 35 V y 3.7 A con regulación de corriente y realimentación de DRV8251A — Controlador de motor de puente en H de 50 V y 4.1 A con regulación de corriente y realimentación de

 

Low-power MCUs
MSP430FR2100 — MCU de 16 MHz con 1 KB FRAM, 0,5 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI, temporizador
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8251AEVM — DRV8251A motor driver evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8251AEVM — DRV8251A motor driver evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC831 — DRV8251_8251AEVM Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8251AEVM — Módulo de evaluación de controlador de motor DRV8251A DRV8251EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor DRV8251

SLVC831 — DRV8251_8251AEVM Firmware

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 17/11/2021
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8251AEVM — Módulo de evaluación de controlador de motor DRV8251A DRV8251EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor DRV8251

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc831 or www.ti.com/lit/xx/slvc831/slvc831.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC831. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8251 Evaluation Module User's Guide 25/05/2021
Certificado DRV8251AEVM EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) 9/11/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos