DRV8306EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DRV8306 es una placa de aplicación diseñada para facilitar la evaluación del dispositivo DRV8306. El dispositivo DRV8306 es un controlador de compuerta de circuito integrado para aplicaciones de accionamiento de motores trifásicos. El dispositivo DRV8306 proporciona tres controladores de medio puente recortados y con compensación de temperatura de precisión alta, cada uno con capacidad para accionar los transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de tipo N de lado alto y lado bajo.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 6 V a 38 V
  • Conmutación integrada de 120°
  • Tres amplificadores de derivación de corriente integrados
  • Límite de corriente de ciclo a ciclo
Controladores BLDC
DRV8306 — Control trapezoidal con sensor de 40 V máx., controlador de puerta inteligente BLDC trifásico

 

MOSFET
CSD88584Q5DC — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 40 V, SON, bloque de potencia de 5 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el módulo de evaluación DRV8306EVM
  2. Lea la guía del usuario

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8306EVM — DRV8306 Three-Phase Motor Smart Gate Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8306EVM — DRV8306 Three-Phase Motor Smart Gate Driver Evaluation Module
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
* EVM User's guide DRV8306EVM User’s Guide 3/04/2018
Certificado DRV8306EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos