DRV8307EVM

Información general

The three-phase brushless motor pre-driver DRV8307 can drive brushless DC and brushless AC (BLAC) - often referred to as permanent magnet synchronous (PMSM).  Aimed at 12V and 24V motors, this simple pre-driver features a PWM current control interface, three Hall sensor inputs, and locked rotor detection and restart.

The DRV8307EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushless motor driver DRV8307. Users can control the DRV8307 with an onboard potentiometer or can supply a PWM to a dedicated test pin.  The EVM is a cost-effective platform that speeds development for quicker time to market.  Applications include pumps and industrial equipment, currency counters and printers.

Funciones
  • DRV8307 8.5-32V, three phase BLDC pre-driver
  • TLC555 PWM generation circuit
  • Power stage based upon TI’s N-channel NexFET(TM) power MOSFETs
  • Supports 8.5V to 32V and 5A power. Current can be increased by changing RSENSE

DRV8307 Evaluation Board

Controladores BLDC de control integrado
DRV8307 — Control trapezoidal con sensor de 42 V máx., controlador de puerta BLDC trifásico

 

MOSFET
CSD88537ND — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SO-8 doble, 15 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

DRV8307 evaluation module for three-phase brushless DC motor pre-driver

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8307EVM — Módulo de evaluación DRV8307 para precontrolador de motor CC sin escobillas y trifásico

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00196 — Diseño de referencia del motor outrunner de CC sin escobillas de 12 V y 24 V
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8307EVM — Módulo de evaluación DRV8307 para precontrolador de motor CC sin escobillas y trifásico

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00196 — Diseño de referencia del motor outrunner de CC sin escobillas de 12 V y 24 V
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
Certificado DRV8307EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario DRV8307 User’s Guide 31/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos