TIDA-00196

TIDA-00196

Archivos de diseño

Información general

This 6 cm motor is form-factor ready; simply hook up the power and watch it spin!  The simple and reliable design is easy to modify to support speed and current system needs.  The magnetic rotor position is sensed by the DRV5013 Hall-effect sensors, and the DRV8307 controller decides when to drive the CSD88537ND FETs that energize the coils.

Funciones
  • Power input supports 8.5V to 32V and 5.2A or greater
  • Outrunner style provides good power density in 6x6x3 cm3 form
  • Easy to modify speed, max current and max torque with resistor changes
  • Can drive 201 mNm (28.5 oz-in) at 1767 RPM at 24V, 2.1A
  • Design features up to 75% efficiency
  • System has been fully tested and proven
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU303.PDF (1874 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR552.PDF (48 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR551.PDF (85 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Retenedores e interruptores de efecto Hall

DRV5013 — Bloqueo de efecto Hall de tensión alta (hasta 38 V) y ancho de banda alto (30 kHz)

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores BLDC de control integrado

DRV8307 — Control trapezoidal con sensor de 42 V máx., controlador de puerta BLDC trifásico

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD88537ND — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SO-8 doble, 15 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DRV8307EVM — Módulo de evaluación DRV8307 para precontrolador de motor CC sin escobillas y trifásico

This 6 cm motor is form-factor ready; simply hook up the power and watch it spin!  The simple and reliable design is easy to modify to support speed and current system needs.  The magnetic rotor position is sensed by the DRV5013 Hall-effect sensors, and the DRV8307 controller decides when to drive (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00196 — Diseño de referencia del motor outrunner de CC sin escobillas de 12 V y 24 V
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8307EVM — Módulo de evaluación DRV8307 para precontrolador de motor CC sin escobillas y trifásico

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00196 — Diseño de referencia del motor outrunner de CC sin escobillas de 12 V y 24 V

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC387 — TIDA-00196 Hardware Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00196 — Diseño de referencia del motor outrunner de CC sin escobillas de 12 V y 24 V

TIDC387 — TIDA-00196 Hardware Files

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 24/04/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00196 — Diseño de referencia del motor outrunner de CC sin escobillas de 12 V y 24 V

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc387 or www.ti.com/lit/xx/tidc387/tidc387.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC387. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Informe de prueba TIDA-00196 Test Results 25/04/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos