DRV8334EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DRV8334 es una etapa de accionamiento de DC sin escobillas trifásica de 30 A basada en el controlador de puerta DRV8334 para motores de corriente continua sin escobillas (BLDC). El EVM permite evaluar rápidamente el dispositivo DRV8334, que hace girar un motor BLDC con conmutación y control trapezoidales. Se incluyen LED de estado para todas las fuentes de alimentación, así como un LED de fallo para información del usuario. El kit de desarrollo LaunchPad™ C2000™ (LAUNCHXL-F280049C) es necesario y se utiliza para controlar el DRV8334 así como para monitorizar e informar de fallos.

Funciones
  • Para uso en sistemas de 12 V, 18 V y 24 V
  • Ofrece un accionamiento de puerta inteligente mejorado para un control optimizado de la velocidad de subida del MOSFET
  • Funciones de protección integradas mejoradas, incluidos comparadores de fase y desconexión suave
  • Admite hasta 30 A de corriente del motor
  • 3 detectores de corriente (CSA) integrados con compensación de entrada de ±0.2 mV
Controladores BLDC
DRV8334 — Controlador de puerta trifásico de 60 V y 1,000 mA a 2,000 mA con detección precisa de corriente DRV8334-Q1 — Controlador de compuerta automotriz trifásico para baterías de 12 V y 24 V con detección precisa de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8334EVM — DRV8334 evaluation module for 3-phase gate driver

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8334EVM — DRV8334 evaluation module for 3-phase gate driver
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
* EVM User's guide DRV8334 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 15/11/2023
Certificado DRV8334EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 7/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos