DRV8343H-Q1EVM

DRV8343H-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación DRV8343H-Q1EVM 3 es una plataforma de evaluación de control y accionamiento de motores de CC sin escobillas (BLDC) de 6 V a 60 V y 20 A, altamente configurable diseñada para sistemas automotrices 12 V a 24 V basados en el controlador de puerta inteligente para automoción DRV8343H-Q1.  El EVM tiene protección de batería inversa integrada, un LDO de alimentación regulada de 3.3 V, microcontrolador MSP430 y MOSFET de potencia NexFET CSD18540Q5B.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 6 V a 60 V
  • Soporta una corriente de salida de puente H de hasta 20 A continuos/25 A de pico
  • Tres amplificadores de derivación de corriente integrados
  • Firmware BLDC con o sin sensores disponible
  • Firmware de modo independiente disponible
Controladores BLDC
DRV8340-Q1 — Controlador de puerta inteligente trifásico con batería de 12 V a 24 V para automoción DRV8343-Q1 — Controlador de puerta trifásico con batería de 12 V a 24 V para automoción con amplificadores de

 

MOSFET
CSD88584Q5DC — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 40 V, SON, bloque de potencia de 5 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite un DRV8343H-Q1EVM
  2. Descargar la Guía del usuario de (Rev. B) de DRV8343H-Q1EVM y DRV8343S-Q1EVM
  3. Siga las instrucciones de la Guía del usuario de (Rev. B) DRV8343H-Q1EVM y DRV8343S-Q1EVM

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8343H-Q1EVM — DRV8343H-Q1 Automotive Three-Phase Motor Smart Gate Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8343H-Q1EVM — DRV8343H-Q1 Automotive Three-Phase Motor Smart Gate Driver Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

SLVC711 — DRV8343S-Q1 EVM Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8343H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente de motor trifásico para automoción DRV8343 DRV8343S-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente de motor trifásico para automoción DRV8343

SLVC711 — DRV8343S-Q1 EVM Firmware

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 21/03/2018
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8343H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente de motor trifásico para automoción DRV8343 DRV8343S-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente de motor trifásico para automoción DRV8343

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc711 or www.ti.com/lit/xx/slvc711a/slvc711a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC711. Please update any bookmarks accordingly.
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
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DRV8343H-Q1EVM and DRV8343S-Q1EVM User's Guide (Rev. B) 18/04/2019
* EVM User's guide DRV8343x-Q1EVM Independent Mode User's Guide 29/01/2018
* EVM User's guide DRV8343x-Q1EVM Sensored Software User's Guide 29/01/2018
* EVM User's guide DRV8343x-Q1EVM Sensorless Software User's Guide 29/01/2018
Certificado DRV8343H-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 11/04/2019
Guía del usuario DRV8343x-Q1EVM GUI User's Guide 29/01/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos