DRV8374S-29EVM
Módulo de evaluación DRV8374
DRV8374S-29EVM
Información general
Los módulos de evaluación (EVM) DRV8374 y DRV8378 evalúan circuitos integrados de controladores integrados para aplicaciones de controladores de motores trifásicos, y ofrecen un diseño de etapa de potencia de un solo chip para clientes que manejan motores de corriente continua sin escobillas de 4.5 V a 35 V (DRV8374) y de 4.5 V a 65 V (DRV8378).
Funciones
- La DRV8378EVM funciona con una tensión de funcionamiento de 4.5 V a 65 V y admite una corriente pico de hasta 16 A
- La DRV8374EVM funciona con una tensión de funcionamiento de 4.5 V a 35 V y admite una corriente pico de hasta 40 A
- Regulador GVDD
- CSA integrados para medición de corriente trifásica de lado bajo • LED de alimentación y fallo
- El firmware trapezoidal con sensor C2000™ (LAUNCHXL-F280049C) se encuentra disponible
Controladores BLDC
El DRV8374S-29EVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.
Solicite y comience el desarrollo
Placa de evaluación
DRV8374S-29EVM — Módulo de evaluación DRV8374
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com
DRV8374S-29EVM — Módulo de evaluación DRV8374
Certificación
DRV8374S-29EVM-DOC-CERT — DRV8374S-29EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
Productos y hardware compatibles
DRV8374S-29EVM-DOC-CERT — DRV8374S-29EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
Documentación
Información de la versión
DRV8374S-29EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
Archivos de diseño
Documentación técnica
=
Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | DRV8374 and DRV8378 Evaluation Module | PDF | HTML | 30/09/2026 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.