DRV8421BEVM

DRV8421BEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación DRV8421 (EVM) permite una fácil evaluación del dispositivo DRV8421. El módulo de evaluación (EVM) se programó y configuró para que funcionara desde el primer momento e hiciera arrancar los motores de inmediato. El dispositivo se puede utilizar para accionar uno o dos motores de CC, un motor paso a paso bipolar u otras cargas de hasta un máximo de 2 A desde cada salida o 4 A en modo paralelo.

Funciones
  • Rango de tensión de suministro del motor de funcionamiento de 4 V a 18 V
  • Alta capacidad de corriente de salida: pico de 2 A, RMS de 1 A
  • Admite modo paralelo con pico de 4 A y RMS de 2 A
  • Funciones de protección interna que incluyen UVLO, OCP y TSD con indicación de nFAULT
  • Modo de reposo de baja potencia
Drivers para motores paso a paso
DRV8421 — Controlador de motor de puente H doble de 18 V y 2 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8421BEVM — Módulo de evaluación DRV8421B

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8421BEVM — Módulo de evaluación DRV8421B

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

DRV8421XEVM-FW — Firmware and Source Code for DRV8421AEVM and DRV8421BEVM

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8421BEVM — Módulo de evaluación DRV8421B

DRV8421XEVM-FW — Firmware and Source Code for DRV8421AEVM and DRV8421BEVM

close
Versión: 1.00
Fecha de publicación: 13/06/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8421BEVM — Módulo de evaluación DRV8421B

Información de la versión

See user guide on the EVM page.  Initial release
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
* EVM User's guide DRV8421x Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 18/06/2024
Certificado DRV8421BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26/04/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos