DRV8434SEVM

DRV8434SEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DRV8434S permite una fácil evaluación del dispositivo DRV8434S.

El DRV8434S es un controlador de motor paso a paso totalmente integrado que admite una corriente de hasta 2.5 A a escala completa con un indexador de micropasos interno, tecnología de decaimiento de ajuste inteligente, algoritmo avanzado de detección de calado y detección de corriente integrada. Los dispositivos DRV8434S se pueden alimentar con una tensión de suministro de 4.5 a 48 V. Una sencilla interfaz de control STEP/DIR y comunicación SPI con soporte de encadenamiento permite que un controlador externo gestione las salidas. El modo de decaimiento se puede seleccionar como un esquema de regulación de corriente de decaimiento dinámico lento, decaimiento mixto, control de ondulación de ajuste inteligente o decaimiento dinámico de ajuste inteligente.

Para obtener más información sobre este módulo de evaluación, consulte la Guía del usuario de DRV8434SEVM.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 4.5 V a 48 V
  • Hasta 4 A de corriente máxima
  • Una sencilla interfaz de entrada STEP/DIR y comunicación SPI con soporte de encadenamiento
  • Detección de corriente integrada e indexador de micropasos
  • Tecnología de sintonización inteligente
  • Detección de calado
Drivers para motores paso a paso
DRV8434S — Controlador de motor bipolar de paso de 48 V y 2.5 A, detección de corriente y de calado integrados

 

Low-power MCUs
MSP430F2617 — MCU de 16 MHz con 92 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, I2C/SPI/UART, multiplica
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8434SEVM — Controladores de pasos DRV8434S con módulo de evaluación de detección de calado analógico e interfaz SPI

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8434SEVM — Controladores de pasos DRV8434S con módulo de evaluación de detección de calado analógico e interfaz SPI

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLOC370 — DRV8434SEVM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8434SEVM — Controladores de pasos DRV8434S con módulo de evaluación de detección de calado analógico e interfaz

SLOC370 — DRV8434SEVM Software

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 6/09/2022
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8434SEVM — Controladores de pasos DRV8434S con módulo de evaluación de detección de calado analógico e interfaz

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc370 or www.ti.com/lit/xx/sloc370b/sloc370b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC370. Please update any bookmarks accordingly.
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DRV8434SEVM User's Guide 25/11/2020
Certificado DRV8434SEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 7/12/2020
Guía del usuario DRV8434SEVM GUI User's Guide 25/11/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos