DRV8701EVM

Información general

The DRV8701EVM (evaluation module) serves as an evaluation kit to demonstrate TI’s DRV8701 H-bridge gate driver. An MSP430G2553 is used to control the speed and direction of the motor, while also monitoring the motor current from the DRV8701. The power stage is created using the DRV8701 H-bridge gate driver and CSD18532Q5B N-channel NexFETTM power MOSFETs. The EVM is a high-performance, power-efficient, and cost-effective platform that speeds development for a quicker time to market. A user friendly application is provided to quickly get the EVM operating with minimal external equipment.

Funciones
  • 5.9 to 45V operating voltage range
  • 15A continuous / 20A peak H-bridge output current
  • Drives a single bidirectional brushed DC motor
  • Compact 3.5” x 2.2” form factor
  • User-friendly GUI via MSP430 and USB interface
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8701 — Controlador de puerta inteligente de puente H de 47 V

 

MOSFET
CSD18532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8701EVM — DRV8701 Full Bridge Brushed DC Motor Gate Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8701EVM — DRV8701 Full Bridge Brushed DC Motor Gate Driver Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC615 — DRV8701EVM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8701EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta de motor CC con escobillas de puente completo DRV8701

SLVC615 — DRV8701EVM Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 24/03/2015
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8701EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta de motor CC con escobillas de puente completo DRV8701

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc615 or www.ti.com/lit/xx/slvc615/slvc615.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC615. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8701 Evaluation Module User's Guide 25/03/2015
Certificado DRV8701EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos