DRV8702D-Q1EVM

DRV8702D-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DRV8702D-Q1EVM (módulo de evaluación) sirve como kit de evaluación para demostrar el controlador de compuerta de medio puente DRV8702D-Q1 de TI. Se utiliza un MSP430G2553 para controlar el ciclo de trabajo y la dirección del motor, al mismo tiempo que supervisa la corriente del motor comunicada por el DRV8702D-Q1. La etapa de potencia se crea con el controlador de compuerta de puente en H automotriz DRV8702D-Q1 y los MOSFET de potencia NexFET de canal N CSD18540Q5B. El EVM es una plataforma de alto rendimiento, protegida y rentable que reduce la carga de desarrollo para agilizar la comercialización. Se proporciona una aplicación fácil de usar para que el EVM funcione rápidamente con un mínimo de configuración externa.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 5.9 V a 45 V
  • 15 A continua/20 A de pico Corriente de salida del puente H
  • Controlador de un motor de CC con escobillas bidireccional o dos motores de CC con escobillas unidireccionales
  • Factor de forma compacto de 3.5 in x 2.2 in
  • Interfaz gráfica de usuario fácil de usar a través de MSP430 y la interfaz USB

Cable micro USB

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8702D-Q1 — Controlador de puerta inteligente de medio puente de 47 V para automoción

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LM9036Q-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 50 mA, sin batería (40 V) e IQ baja para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el módulo de evaluación DRV8702D-Q1EVM
  2. Descargue el software DRV8702D-Q1EVM
  3. Lea la Guía del usuario del módulo de evaluación (EVM) DRV8702-Q1

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8702D-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8702D-Q1 de controlador de puerta de motor CC con escobillas y medio puente para automoción

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8702D-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8702D-Q1 de controlador de puerta de motor CC con escobillas y medio puente para automoción

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC688 — DRV8702D-Q1EVM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8702D-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8702D-Q1 de controlador de puerta de motor CC con escobillas y medio puente

SLVC688 — DRV8702D-Q1EVM Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 3/04/2017
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8702D-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8702D-Q1 de controlador de puerta de motor CC con escobillas y medio puente

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc688 or www.ti.com/lit/xx/slvc688/slvc688.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC688. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8702D-Q1 EVM User's Guide 22/03/2017
Certificado DRV8702D-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos