DRV8703-Q1EVM

DRV8703-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DRV8703-Q1EVM (módulo de evaluación) sirve como kit de evaluación para demostrar el controlador de puerta H-bridge DRV8703-Q1 de TI. Se utiliza un MSP430G2553 para controlar el ciclo de trabajo y la dirección del motor, al mismo tiempo que supervisa la corriente del motor comunicada por el DRV8703-Q1. La etapa de potencia se crea mediante el controlador de puerta H-bridge para uso automotriz DRV8703-Q1 y los MOSFET de potencia CSD18540Q5B N-Channel NexFETTM. El EVM es una plataforma de alto rendimiento, protegida y rentable que reduce la carga de desarrollo para agilizar la comercialización. Se proporciona una aplicación fácil de usar para que el EVM funcione rápidamente con un mínimo de configuración externa.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 5.9 V a 45 V
  • 15 A continua/20 A de pico Corriente de salida del puente H
  • Controlador de un motor de CC con escobillas bidireccional o dos motores de CC con escobillas unidireccionales
  • Factor de forma compacto de 3.5 in x 2.2 in
  • Interfaz gráfica de usuario fácil de usar a través de MSP430 y la interfaz USB

  • Cable micro USB

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8703-Q1 — Controlador de puerta inteligente de puente H de 47 V para automoción con control SPI

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LM9036Q-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 50 mA, sin batería (40 V) e IQ baja para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el módulo de evaluación DRV8703-Q1EVM
  2. Descargue el software DRV8703-Q1EVM
  3. Lea la guía del usuario

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8703-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8703-Q1 de controlador de puerta CC con escobillas para automoción

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8703-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8703-Q1 de controlador de puerta CC con escobillas para automoción

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC673 — DRV8703-Q1EVM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8703-Q1 — Controlador de puerta inteligente de puente H de 47 V para automoción con control SPI
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8703-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8703-Q1 de controlador de puerta CC con escobillas para automoción

SLVC673 — DRV8703-Q1EVM Software

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 16/10/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8703-Q1 — Controlador de puerta inteligente de puente H de 47 V para automoción con control SPI
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8703-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8703-Q1 de controlador de puerta CC con escobillas para automoción

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc673 or www.ti.com/lit/xx/slvc673a/slvc673a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC673. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8703-Q1 EVM User’s Guide (Rev. A) 11/10/2018
Certificado DRV8703-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos